Applicazione - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

Il controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate FAC4911 fa parte della famiglia di controllori di apparati da campo del sistema Metasys. I controllori di apparati FAC4911 eseguono applicazioni pre-configurate e programmate dall'utente e forniscono gli ingressi e le uscite necessari per monitorare e controllare un'ampia varietà di apparati HVAC.

I controllori FAC4911 operano su reti BACnet®/IP e si integrano in sistemi Johnson Controls® e di terze parti. I controllori includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai controllori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di funzionare per lunghi periodi di tempo come controllori autonomi quando sono disconnessi dalla rete del sistema Metasys .

I controllori della famiglia e i sensori di rete comunicano usando il protocollo BACnet. Il protocollo BACnet è uno standard per il controllo degli edifici di ANSI, ASHRAE e dell'International Standards Organization (ISO). I controllori di apparati FAC sono omologati BTL e certificati come BACnet Advanced Application Controller (B-AAC).