Linee guida e limiti di prestazioni - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Le linee guida e i limiti di prestazioni per i controllori di rete compatibili non modificano i limiti descritti in Metasys System Extended Architecture Overview Technical Bulletin (LIT-1201527).

Tabella 1. Linee guida e limiti di prestazioni per NAE55
Descrizione Supportato
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 1
Numero massimo di punti dati per cartella

700

Numero massimo di dispositivi subordinati per bus di rivelazione incendio

5

Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
Numero massimo di oggetti

5000

Tabella 2. Linee guida e limiti di prestazioni per SNE
Descrizione Supportato
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 1
Numero massimo di punti dati per cartella

SNE2200x-0: 700

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0: 300

Numero massimo di dispositivi subordinati per bus di rivelazione incendio

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE2200x-0, SNE110Lx-0: 5

Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
Numero massimo di oggetti

SNE2200x-0: 5000

SNE1050x-0, SNE1100x-0, SNE110Lx-0: 2500

Tabella 3. Linee guida e limiti di prestazioni per SNC
Descrizione Supportato
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 1
Numero massimo di punti dati per cartella 300
Numero massimo di dispositivi subordinati per bus di rivelazione incendio

SNC2515x-0x, SNC1612x-0x, SNC2515x-04x, SNC1612x-04x: 5

Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
Numero massimo di oggetti 2500