Per collegare il controllore di rete e la centrale antincendio Zettler, usare un cavo con connettore femmina DB9 e connettore maschio RJ11, come illustrato nella Figura 1. Per un dispositivo NAE55, collegare l'estremità DB9 del cavo a una porta seriale RS-232 del controllore di rete.
Figura 1. Cavo da utilizzare con un dispositivo NAE55

Per le unità SNE e SNC, collegare l'estremità DB9 del cavo a un adattatore da USB a RS-232, quindi collegare il cavo USB a un'unità USB sul controllore di rete, come illustrato nella Figura 2.
Figura 2. Cavi da utilizzare con le unità SNC o SNE

| Etichetta | Descrizione |
|---|---|
| 1 | USB-A: collegare all'unità SNE o SNC |
| 2 | USB Mini-B a 5 pin |
| 3 | Adattatore da USB a RS-232 certificato (ACC-USBRS232-0) |
| 4 | Connettore DB9 femmina RS-232: collegare al dispositivo NAE55 o all'adattatore da USB a RS-232 |
| 5 | RJ11: vedere le sezioni seguenti per le opzioni di collegamento |