Specifiche tecniche della serie CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Catalogo regolatori per cassette VAV M4-CV

Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabella 1. Specifiche tecniche per i regolatori della serie CV
Specifiche Descrizione

Requisiti di alimentazione

24 VAC (nominale, 20 VAC minima/30 VAC massima), 50/60 Hz, classe di alimentazione 2 (Nord America), sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa)

Potenza assorbita

10 VA tipico, 14 VA massimo1

Nota: La funzione USB non è attualmente supportata.

Alimentazione

I terminali di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 35 mA. Quantità 1 situata nei terminali Universal IN (ingresso) - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

Condizioni ambientali

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Stoccaggio: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Controllori di rete

M4 Modelli CVM: Tutti i modelli di controllore di rete

M4 -CVE 03050-0P: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo.

Protocollo di comunicazione

M4 Modelli CVM: Supporta anche soluzioni Wireless BACnet MS/TP, N2, Zigbee (su Bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo.

M4 -CVE 03050-0P: BACnet/SC o BACnet IP

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP

Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127

Numero del regolatore Ethernet

3 selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999

Indirizzo dispositivo per N2 Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti: indirizzi validi per i regolatori 1-253

Bus di comunicazione

M4 Modelli CVM: BACnet MS/TP (predefinito), N2. I regolatori della serie CV supportano la funzionalità wireless per il bus FC e per i sensori con hardware aggiuntivo.

Bus FC a 3 fili fra il controllore di supervisione e i controllori per apparati
Nota: Per maggiori informazioni, consultare i documenti MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .

M4 -CVE 03050-0P:

BACnet/IP (predefinito); BACnet/SC

Due porte Ethernet; 10/100 Mbps; Connettore RJ-45 a 8 pin

Tutti i modelli della serie CV: bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus

Processore

Microcontroller RX64M a 32 bit Renesas

Memoria

16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM

Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale

Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta.

Capacità di ingresso e di uscita

3-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario

2-Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

3-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (alimentazione interna )

Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita configurabile (CO)

Modalità di ingresso analogico UI: Risoluzione a 15 bit sulle interfacce utente

Modalità di uscita analogica CO: 0-10 VDC ±200 mV

Sensore differenziale della pressione dell'aria

Intervallo: da -2 “a 2” H2O

Caratteristiche di prestazioni:

L'accuratezza in condizioni operative di aria ambiente è di precisione, +/- 0,5% pollici di Fondo scala della colonna d'acqua

L'accuratezza tipica a pressione zero (nulla) è +/0,0006" di colonna d'acqua

Valori nominali attuatore

4 N-m (35 lb-poll.) lunghezza minima dell'albero = 44 mm (1-3/4") (se in dotazione)

Terminazioni

Ingressi/uscite: Morsetto a vite innestabile

Bus FC, Bus SA e alimentazione: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili

FC e Porte modulari Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 Pin

Nota: Il morsetto del bus FC e la porta bus FC sono disponibili solo nei modelli CVM

Montaggio

Si monta sull'albero dell'ammortizzatore utilizzando una singola vite di fissaggio e al condotto con singola vite di montaggio

Alloggiamento

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB; autoestinguente

Classe di protezione: IP20 (IEC529)

Dimensioni

(altezza x larghezza x profondità)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Da centro dell'Hub di uscita a centro del distanziatore prigioniero: 135 mm (5-5/16 ")

Peso

0.69 kg (1.52 lb)

Conformità

Stati Uniti:

omologazione, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia.

FCC conforme a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A.

Adatto per l'uso in altri spazi con aria ambiente (camere in pressione) in conformità con la sezione 300.22 (C) del National Electrical Code.

 

Canada:

omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione.

Conformità Industry Canada, ICES-003

Europa:

marchio CE - Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda:

marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ.

 

BACnet International: Prova BACnet Laboratories™ (BTL) Omologati e certificati dal Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato su ANSI/ASHRAE 135-2020

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le specifiche di prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio Johnson Controls di zona. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.

1 La valutazione VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite configurabili (CO) o alle uscite binarie (BO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni CO o BO; per un consumo totale potenziale di ulteriori 60 VA (massimo).