| M 4-CVM 03050-0 | M 4-CVM 03050-0P | M 4-CVE 03050-0P | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocolli di comunicazione |
Modelli CVM: BACnet MS/TP, N2 o Wireless Zigbee usando moduli aggiuntivi Modelli CVE: BACnet/SC o BACnet/IP |
|||
| Spinotti modulari |
Modelli CVM: Porte modulari Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin Modelli CVE: Porta sensore RJ-12 a 6 pin |
|||
| Tipi di punto | Segnali accettati: | |||
| Ingresso universale (UI) |
Fonte di alimentazione 15 VDC (Fornisce una sorgente di corrente totale di 35 mA) Ingresso analogico - Modalità tensione (0-10 VDC) Ingresso analogico - modalità resistiva (0-600k ohm), RTD (1k Nickel [sensore Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2) Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto |
3 | 3 | 3 |
| Uscita configurabile (CO) |
Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC) Uscita binaria, 24 VAC modalità Triac Comune del segnale uscita analogica Comune del segnale uscita binaria |
2 | 2 | 2 |
| Uscita binaria (BO) | Uscita binaria, 24 VAC modalità Triac | 3 | 3 | 3 |
| Attuatore integrato | Interno | 1 | 1 | 1 |
| Trasduttore di pressione differenziale | Interno | 1 | 1 | 1 |
| Potenziometro del feedback integrato | Interno | No | Sì | Sì |
| Bus SA | Supporta fino a 10 dispositivi Bus SA cablati in totale, compresi I XPM e IOM moduli di espansione I/O serie e fino a 4 sensori di rete serie NS. | |||
| Sensori WRZ | Supporta fino a 9 sensori WRZ quando si utilizza la configurazione del router wireless serie ZFR Pro | |||
| Supporta fino a 5 sensori WRZ quando si utilizza il WRZ- one7860 configurazione wireless | ||||