Informazioni sul modello serie CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Catalogo regolatori per cassette VAV M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni sui modelli serie CV, compresa la quantità per tipo di punto
  M 4-CVM 03050-0 M 4-CVM 03050-0P M 4-CVE 03050-0P
Protocolli di comunicazione

Modelli CVM: BACnet MS/TP, N2 o Wireless Zigbee usando moduli aggiuntivi

Modelli CVE: BACnet/SC o BACnet/IP

Spinotti modulari

Modelli CVM: Porte modulari Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Modelli CVE: Porta sensore RJ-12 a 6 pin

Tipi di punto Segnali accettati:
Ingresso universale (UI)

Fonte di alimentazione 15 VDC (Fornisce una sorgente di corrente totale di 35 mA)

Ingresso analogico - Modalità tensione (0-10 VDC)

Ingresso analogico - modalità resistiva (0-600k ohm), RTD (1k Nickel [sensore Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto

3 3 3
Uscita configurabile (CO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita binaria, 24 VAC modalità Triac

Comune del segnale uscita analogica

Comune del segnale uscita binaria

2 2 2
Uscita binaria (BO) Uscita binaria, 24 VAC modalità Triac 3 3 3
Attuatore integrato Interno 1 1 1
Trasduttore di pressione differenziale Interno 1 1 1
Potenziometro del feedback integrato Interno No
Bus SA Supporta fino a 10 dispositivi Bus SA cablati in totale, compresi I XPM e IOM moduli di espansione I/O serie e fino a 4 sensori di rete serie NS.
Sensori WRZ Supporta fino a 9 sensori WRZ quando si utilizza la configurazione del router wireless serie ZFR Pro
Supporta fino a 5 sensori WRZ quando si utilizza il WRZ- one7860 configurazione wireless