I regolatori di apparati serie CV, che comprendono i modelli CVM e CVE, sono progettati per applicazioni per cassetta a volume d'aria variabile (VAV). Questi regolatori sono completamente programmabili, ma dispongono anche di una serie di applicazioni precaricate che permettono a questi dispositivi di essere resi pienamente operativi selezionando l'applicazione per cassetta VAV appropriata utilizzando il Mobile Access Portal (MAP) del gateway.
I regolatori serie CV sono dotati di attuatore per serrande e di un sensore digitale del trasduttore di pressione differenziale (DPT) integrati. Certi modelli presentano anche un potenziometro integrato per rilevare la posizione effettiva della serranda della cassetta VAV. I regolatori serie CV includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai regolatori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di funzionare per lunghi periodi di tempo come regolatori autonomi quando sono offline dalla rete del sistema Metasys . Questi controller si collegano facilmente anche ai sensori di rete cablati e wireless per il rilevamento della temperatura dell'aria della zona e di scarico.
I regolatori CVE comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet Secure Connect (BACnet/SC) o ®BACnet/IP. I regolatori CVM possono utilizzare il protocollo di comunicazione BACnet MS/TP o N2. I regolatori di apparati in modalità di comunicazione BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP sono dispositivi conformi alla rete BACnet. I regolatori che funzionano in modalità N2 possono essere utilizzati per la manutenzione o la modernizzazione di siti dotati di regolatori Johnson Controls® legacy.