|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
M4 -CVM 03050-0 |
Controller scatola VAV con attuatore e sensore del trasduttore di pressione differenziale digitale (DPT) integrati. Comprende comunicazione MS/TP ed N2; 8 punti (3 UI, 2 CO e 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC. |
| M4 -CVM 03050-0P |
Controller scatola VAV con attuatore feedback della posizione e sensore DPT integrati. Comprende comunicazione MS/TP ed N2; 8 punti (3 UI, 2 CO e 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC |
|
M4 -CVE 03050-0P |
Controller scatola VAV con attuatore feedback della posizione e sensore DPT integrati. Comprende comunicazione BACnet/SC e BACnet/IP; 8 punti (3 UI, 2 CO e 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC. |
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
Moduli di espansione serie XPM |
Fare riferimento al documento M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) per un elenco completo dei moduli di espansione disponibili. |
| Moduli di espansione serie IOM |
Fare riferimento ai documenti Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei moduli di espansione disponibili. |
| TL-CCT-0 |
Licenza che abilita il software Controller Configuration Tool (CCT) per un singolo utente |
| MS -FCP-0 |
Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei regolatori di apparati Metasys richiesti per CCT |
| TL-CWCVT-0 |
Convertitore di comunicazione che fornisce una connessione wireless temporanea tra un dispositivo host e regolatori di apparati che supportano il protocollo BACnet MS/TP. |
| M4 -DLK 0350-0 |
Display del regolatore locale, con un display a colori da 3,5 pollici (8,9 cm) e una tastiera di navigazione |
| NS-ATV7003-0 | Strumento di bilanciamento VAV portatile |
| Sensori di rete serie NS |
Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori. |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Adattatore di cavo per collegamento ai sensori serie TE-6700 a 8 pin |
| NS-WALLPLATE-0 | Piastra a muro per il sensore di rete |
|
Sensori ambientali wireless serie WRZ |
Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |
| WRZ-7860-0 |
Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ. Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili. |
| WRZ-SST-120 |
Strumento per il rilevamento del sistema wireless (per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore) Fare riferimento a Istruzioni di installazione per lo strumento di installazione del sistema di rilevamento Wireless WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) per le istruzioni di utilizzo. |
| ZFR-HPSST-0 |
Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10mW). Per le istruzioni di utilizzo, consultare il documento Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012). |
| Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
| ZFR-USBHA-0 |
Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente anche l'uso dello strumento di verifica ZFR (ZCT) nel CCT. Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: Lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB DAUBI_2400 ZFR USB IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
|
Y64T15-0 |
Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2 |
|
Y65A13-0 |
Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2 |
|
Y65T31-0 |
Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio su base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2 |
|
Y65T42-0 |
Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio a mozzo (Y65SP +), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2 |
| MS-FIT100-0 |
Lo strumento Field Inspection o (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione protocollo BACnet MS/TP RS-485 che collega i controllori di supervisione e i controllori per apparati alle interfacce dei punti di campo. Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei controllori di supervisione e dei controllori per apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sul bus FC sia sul bus SA. |
| TL-BRTRP-0 |
Router portatile BACnet/IP a MS/TP |
| ACC-TBKPWFCSA-0 |
Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, Bus FC e Bus SA per SNC, Serie CG, serie CV, CCM e XPM di serie CG prodotti. I Kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo. 15 morsettiere in totale. |
| ACC-TBKINOUT-0 |
Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita SNC Serie CG, serie CV, CCM e XPM di serie CG prodotti. Il Kit include 5 morsettiere per 2, 3 e 4 posizioni di ingresso e uscita. 30 morsettiere in totale. |
| ACC-CVDPT-0R |
Un sensore DPT sostitutivo con raccordi a innesto per regolatori VAV serie CV con schede Rev B, con codice della data a partire da RY12106. |
| M4 -CVACT-0R | Kit di sostituzione del gruppo attuatore per i regolatori della serie M4 -CV. |