| Specifiche | Descrizione |
|---|---|
|
Alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa) |
|
Consumo elettrico |
Modelli M4 -CGM: Massimo 14 VA Modelli M4 -CGE: Massimo 15 VANota: la funzione USB non è attualmente supportata.
|
|
Alimentazione |
I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA. M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: Due morsetti fonti di alimentazione da +15 VDC situati nei morsetti Universal IN per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili) M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: Un morsetto fonte di alimentazione da + 15VDC situato nei morsetti Universal IN - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili) |
|
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10 a 90% RH senza condensa Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5 a 95% RH senza condensa |
|
Controllori di rete supportati |
Modelli M4 -CGM: Tutti i modelli di controllore di rete Modelli M4 -CGE: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo. |
|
Protocollo di comunicazione |
Modelli M4 -CGM: Supporta anche soluzioni wireless BACnet MS/TP, N2, ZFR (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo. Modelli M4 -CGE: BACnet/IP o BACnet/SC |
|
Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP |
Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127 |
| Indirizzo dispositivo per N2 | Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 1-254 |
| Numero dei regolatori Ethernet | Tre selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999 |
|
Bus di comunicazione |
Modelli M4
-CGM
BACnet MS/TP (predefinito); N2 Bus FC a 3 fili tra il regolatore di supervisione e i regolatori di apparati Modelli M4 -CGEBACnet/IP (predefinito); BACnet/SC due porte Ethernet; 10/100 Mbps; connettore RJ-45 a 8 pin Tutti i modelli M4 -CGBus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus. |
|
Processore |
Microregolatore Renesas® a 32 bit RX64M |
|
Memoria |
16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM |
|
Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale |
Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del regolatore viene interrotta. |
|
Capacità di ingresso e di uscita |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090 7 - Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 2 - Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 4 - Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC 2 - Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA 3 - Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) M4 -CGM04060, M4 -CGE04060 3 - Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 1 - Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 4 - Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC 2 - Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) |
|
Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita analogica (AO) |
Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
|
Terminazioni |
Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili Bus FC, bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili Porte modulari bus FC e bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin Nota: Il morsetto del bus FC e la porta bus FC sono disponibili solo nei modelli CGM
|
|
Montaggio |
Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (consigliato), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel regolatore |
|
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente Classe di protezione: IP20 (IEC529) |
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 7-1/2" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio.
M4
-CGM04060, M4
-CGE04060: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 6" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: Lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2") sulla parte superiore, inferiore e frontale del regolatore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.
|
|
Peso |
M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0,29 kg (0,64 lb) M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0,4 kg (0,89 lb) M4 -CGM09090-0H, M4 -CGE09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb) |
|
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
|
Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. |
|
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
BACnet International: Omologati e certificati dai BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo il protocollo Version 18 dei BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato sullo standard ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
|
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.
1 I valori VA non includono alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite configurabili (CO) o alle uscite binarie (BO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni CO o BO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).