Regolatori per applicazioni generiche (serie CG) - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGE04060‑0 - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGM09090‑0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Catalogo regolatore per applicazioni generiche CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
12.0
Revision date
2023-02-01
Product status
Active

I regolatori per applicazioni generiche della serie CG sono adatti al controllo di un'ampia varietà di impianti e apparati HVAC, compresi i ventilconvettori, le unità di trattamento dell'aria, gli apparati HVAC a pacchetto e gli impianti centralizzati. I regolatori della serie CG eseguono applicazioni pre-programmate e programmate dall'utente.

I regolatori della serie CG includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai regolatori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di funzionare per lunghi periodi di tempo come regolatori autonomi quando sono offline dalla rete del sistema Metasys . Alcuni modelli sono dotati di un display a colori integrato con una tastiera di navigazione che consente di migliorare il monitoraggio locale degli apparati di campo controllati.

I regolatori CGE comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) o BACnet/IP. I regolatori CGM possono utilizzare il protocollo di comunicazione BACnet MS/TP o N2. I regolatori di apparati in modalità di comunicazione BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP sono dispositivi conformi alla rete BACnet. I regolatori che funzionano in modalità N2 possono essere utilizzati per la manutenzione o la modernizzazione di siti dotati di regolatori Johnson Controls® legacy.

Figura 1. Regolatori per applicazioni generiche M4-CG