Informazioni per l'ordinazione e accessori dei dispositivi serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Catalogo regolatore per applicazioni generiche CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
12.0
Revision date
2023-02-01
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie CG

Codice prodotto

Descrizione

M4 -CGM09090-0

Regolatore MS/TP per applicazioni generiche a 18 punti

Comprende: comunicazione MS/TP ed N2; 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

M4 -CGM09090-0H

Regolatore MS/TP per applicazioni generiche a 18 punti con display integrato

Comprende: comunicazione MS/TP ed N2; 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); orologio in tempo reale; a 24 VAC; display a colori da 2,4 pollici e tastiera di navigazione integrati

M4 -CGM04060-0

Regolatore MS/TP per applicazioni generiche a 10 punti

Comprende: comunicazione MS/TP ed N2; 10 punti (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

M4 -CGE09090-0

Regolatore Ethernet per applicazioni generiche a 18 punti

Comprende: comunicazione BACnet/SC e BACnet/IP; 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

M4 -CGE09090-0H

Regolatore Ethernet per applicazioni generiche a 18 punti con display integrato

Comprende: comunicazione BACnet/SC e BACnet/IP; 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC; display a colori da 2,4 pollici e tastiera di navigazione integrati

M4 -CGE04060-0

Regolatore Ethernet per applicazioni generiche a 10 punti

Comprende: comunicazione BACnet/SC e BACnet/IP; 10 punti (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

Tabella 2. Accessori serie CG (da ordinare separatamente)

Codice prodotto

Descrizione

Moduli di espansione serie XPM Fare riferimento al documento M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) per un elenco completo dei moduli di espansione disponibili.
Moduli di espansione serie IOM

Fare riferimento ai documenti Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei moduli di espansione disponibili.

TL-CCT-0

Licenza che abilita il software Controller Configuration Tool (CCT) per un singolo utente

MS -FCP-0

Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei regolatori di apparati Metasys richiesti per CCT

Gateway del portale di accesso mobile (MAP)

Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione.

M4 -DLK0350-0

Display del regolatore locale, display a colori da 3,5 pollici (89 mm) con tastiera di navigazione

NS-ATV7003-0 Strumento portatile di bilanciamento VAV
Sensori di rete serie NS

Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori.

AS-CBLTSTAT-0

Adattatore cavo per il collegamento a sensori serie TE-6700 a 8 pin

NS-WALLPLATE-0 Piastra da parete del sensore di rete

Sensori ambiente wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili.

WRZ-SST-120

Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10mW). Consultare il documento Hi Power Survey Tool Installation Document (Part No.24-11461-00012) per le istruzioni di utilizzo.

Sistema di bus di campo wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire il commissioning wireless dei regolatori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente inoltre l'utilizzo dello ZFR Checkout Tool (ZCT) nel CCT.

Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB ZFR DAUBI_2400 OEM IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65T31-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AR+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

Y65T42-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su hub (Y65SP+), 20,32 cm (8") di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

MS-FIT100-0

Lo strumento Field Inspection o (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione protocollo BACnet MS/TP RS-485 che collega i regolatori di supervisione e i regolatori di apparati alle interfacce dei punti di campo.

Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei regolatori di supervisione e dei regolatori di apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sui bus FC sia sui bus SA.

TL-BRTRP-0

Router da BACnet/IP a MS/TP portatile

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, bus FC e bus SA per prodotti SNC, serie CG, serie CGE, serie CV e XPM. I kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo. 15 morsettiere in totale.

ACC-TBKINOUT-0

Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita per prodotti SNC, serie CG, serie CGE, serie CV ed XPM. Il kit include 5 morsettiere per tipo con ingressi e uscite a 2, 3 e 4 posizioni. 30 morsettiere in totale.