Utilizzare le seguenti raccomandazioni per siti di medie e grandi dimensioni.
Piattaforma server consigliata 1 |
Processore per siti di dimensioni da medie a grandi: Intel® Xeon®Gold 5222 3.8GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 5222 3.8GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 Processore per siti di grandi dimensioni: Intel® Xeon® Gold 6244 3.6GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 5222 3.8GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 Disco rigido per siti di dimensioni da medie a grandi: 2 x 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata Disco rigido per siti di grandi dimensioni: 2 x 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 1) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata
Controller PERC H730P RAID, 2GB NV Cache, Minicard
Nota: Il software richiesto per ADX include il sistema operativo Windows, il software SQL Server, Windows .NET Framework e qualsiasi altro software o SP richiesto dalla configurazione di ADX.
|
|
Memoria minima richiesta 3 |
64 GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank L’host VM deve sempre avere almeno 8 GB di RAM allocata. Quando si configura la VM, non selezionare l’opzione di abilitazione della memoria dinamica. |
|
Numero di controllori supportati |
Per siti di dimensioni da medie a grandi: Fino a 100 Per siti di grandi dimensioni: Fino a 100 Nota: Per assicurare prestazioni ottimali di siti con 100 o più controllori utilizzare la configurazione suddivisa.
|
|
Numero di utenti del Site Management Portal supportati |
Per siti di dimensioni da medie a grandi: Fino a 25 Per siti di grandi dimensioni: Fino a 50 |
|
Numero di utenti dell’interfaccia utente di Metasys supportati |
Per siti di dimensioni da medie a grandi: Fino a 50 Per siti di grandi dimensioni: Fino a 50 |
|
Sistemi operativi 4 e software di database supportati |
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Supporta:
|
|
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) Supporta:
|
||
Sistemi operativi supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys |
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.
Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Apple® macOS® 10.13 High Sierra Apple® macOS® 10.12 Sierra |
|
Software Web browser supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys |
Apple®
Safari® 11 o successiva
Notes:
|
|
Software Web browser supportati per i dispositivi client dell'interfaccia utente di Metasys |
Microsoft® Edge® versione 44 o successiva
Google®
Chrome™ versione 78 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione in incognito. Per uscire dalla navigazione in incognito, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione in incognito di Google Chrome, fare clic qui.
Apple®
Safari® 11 o successiva
Nota:
L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri Web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi web browser. |
|
Ambienti virtuali supportati |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
Interfacce utente supportate |
Site Management Portal (SMP) Interfaccia utente di Metasys |
|
Software aggiuntivo incluso nel download del software ADX |
SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Software Launcher Software Metasys Database Manager Software Sistema di reporting avanzato di Metasys Nota: Il sistema di reporting avanzato di Metasys richiede ADX. Il computer SCT deve essere online e accessibile da ADX in qualsiasi momento.
|
|
Hardware opzionale |
Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato |
|
Software opzionale |
Energy Essentials 5 Graphic Generation Tool Software CCT Software SCT Metasys Export Utility |
Per il software SQL Server, è necessario acquistare le licenze del software SQL Server secondo le indicazioni riportate di seguito: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016, e SQL Server 2014.