Requisiti di sistema di Application and Data Server (ADS) - Metasys - LIT-1900200 - MS-ADS05U - MS-ADX100SQL2 - MS-ADX100U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Catalogo di Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900200
Version
11.0
Revision date
2021-04-20
Product status
Active
Tabella 1. Requisiti di sistema di Application and Data Server (ADS)(5 utenti)

Piattaforma di computer consigliata 1

Ultima versione del processore Intel i7 con almeno quattro core, o modello superiore

2 dischi rigidi da 500 GB (RAID 1) 2 con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutto il software richiesto e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata.

Nota: I prerequisiti software includono il sistema operativo supportato, il software del database, .NET Framework e qualsiasi altro software o service pack necessario per la configurazione di ADS.

Scheda grafica (1 GB di RAM, ATI® Technologies o NVIDIA® Corporation, compatibile 64 bit, Small Form Factor [SFF] se richiesto)

Memoria minima richiesta 3

16 GB di RAM

L’host VM deve sempre avere almeno 8 GB di RAM allocata. Quando si configura la VM, non selezionare l’opzione di abilitazione della memoria dinamica.

Numero di controllori supportati

Fino a 14

Numero di utenti del Site Management Portal supportati

Fino a cinque

Numero di utenti dell’interfaccia utente di Metasys supportati

Fino a cinque

Sistemi operativi 4 e software di database supportati

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.

Supporta:
  • SQL Server® 2019 Express (64 bit)
    Nota: SQL Server 2019 può causare il time out della cache del servizio di configurazione che crea le procedure memorizzate. Ciò impedisce il login dell’utente all’UI di Metasys. Per risolvere questo problema, impostare SQL Server 2019 in modalità di compatibilità 2017. Per ulteriori informazioni fare rifermento a docs.microsoft.com
  • SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit)

Sistemi operativi supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Software Web browser supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Apple® Safari® 11 o successiva
Notes:
  • In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente del Site Management Portal.
  • Utilizzare il web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il web browser per accedere all'interfaccia utente del Site Management Portal (SMP).

Software Web browser supportati per i dispositivi client dell'interfaccia utente di Metasys

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 78 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione in incognito. Per uscire dalla navigazione in incognito, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione in incognito di Google Chrome, fare clic qui.
Apple® Safari® 11 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi web browser.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfacce utente supportate

Site Management Portal (SMP)

Interfaccia utente di Metasys

Software aggiuntivo incluso nel pacchetto software ADS

Software Launcher, immagini del controllore di rete, esempi di definizione di riepiloghi, Microsoft .NET Framework (più versioni), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, file di esempio delle informazioni di gestione SNMP di base (MIB), Report Viewer 2010 e Report Viewer 2012.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato

Software opzionale

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Software Metasys Export Utility

1 I consigli per la piattaforma informatica e la memoria non sottintendono che non si possano utilizzare macchine più vecchie o più lente. Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per ulteriori informazioni sui consigli relativi a computer/server.
2 Per prestazioni ottimali, utilizzare dischi rigidi Serial Attached SCSI (SAS), non Small Computer System Interface (SCSI).
3 Per prestazioni ottimali, utilizzare la quantità massima di memoria consentita dal computer.
4 Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che potrebbero essere necessarie per la particolare configurazione del sistema Metasys.