La seguente tabella mostra esempi del numero totale di utenti supportati che possono essere collegati simultaneamente all'interfaccia utente SMP e Metasys.
| Tipo ADS/ADX | Esempi di utenti simultanei ADS/ADX | |
|---|---|---|
| Interfaccia utente di SMP | Interfaccia utente di Metasys | |
|
5 utenti ADS/ADS-Lite |
0 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| ADX a 10 utenti | 0 | 25 |
| 5 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| ADX a 25 utenti | 0 | 25 |
| 10 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 25 | 0 | |
| ADX a 50 utenti | 0 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 25 | 25 | |
| 50 | 0 | |
| ADX a 100 utenti | 5 | 50 |
| 10 | 50 | |
| 25 | 50 | |
| 50 | 50 | |
| 75 | 25 | |
| 100 | 0 | |
Ad esempio, con un ADS o ADS-Lite a 5 utenti, sono supportati 5 utenti di interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati, oppure 3 utenti di interfaccia utente di Metasys sono supportati se ci sono 2 utenti SMP collegati. Allo stesso modo, con un ADX da 50 utenti, sono supportati 50 utenti di interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati oppure sono supportati 10 utenti di interfaccia utente di Metasys se ci sono 40 utenti SMP collegati. L'unica restrizione agli utenti di interfaccia utente di Metasys si applica ad un ADX da 50 utenti o 100 utenti: questo ADX non supporta più di 50 utenti di interfaccia utente di Metasys, a prescindere dal numero di utenti SMP.