Per i casi in cui SCT è installato sullo stesso computer del software ADS/ADX, fare riferimento alle specifiche in Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Per le applicazioni in cui SCT è installato su un ODS, fare riferimento alle specifiche in Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).
- Vedere Network and IT Guidance for the BAS Professional Technical Bulletin (LIT -1201279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che potrebbero essere necessarie per la configurazione del sistema Metasys.
- Per informazioni sulla licenza di Microsoft SQL Server, fare riferimento alla Microsoft SQL Server Licensing Guide per l'edizione di Microsoft SQL Server che viene installata.
Codice prodotto |
TL-SCT-0: Software per nuovo progetto TL-SCT-6: Software per aggiornamento |
Piattaforma server completa |
Ultima versione del processore Intel® Core™ i7 con almeno quattro core, o superiore Almeno 20 GB di spazio libero disponibile sul disco. Utilizzare un Solid State Drive (SSD) per migliorare significativamente le prestazioni rispetto ad altri tipi di dischi rigidi. 16 GB di RAM (almeno 4 GB di RAM) |
Piattaforma su computer desktop |
Intel Core 2 Duo E6700 o superiore (almeno Intel Core 2 Duo E4300) Almeno 20 GB di spazio libero disponibile sul disco. Utilizzare un Solid State Drive (SSD) per migliorare significativamente le prestazioni rispetto ad altri tipi di dischi rigidi. 16 GB di RAM (almeno 4 GB di RAM) Windows Server 2019 |
Sistemi operativi e software di database per piattaforme server complete supportati Nota: Se si installa SCT su un server standalone e non su un server Metasys, è anche possibile utilizzare le versioni Express di Microsoft SQL Server.
|
Windows Server 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server 2019 (64 bit), SQL Server 2017 con CU17 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 CU10 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2014 con SP3 CU4 |
Windows Server 2016 con aggiornamento KB4489890 (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server 2019 (64 bit), SQL Server 2017 con CU17 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 CU10 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2014 con SP3 CU4 (64 bit) |
|
Sistemi operativi e software di database per piattaforme desktop computer supportati |
Windows® e Windows 10 Enterprise Edition versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, le indicazioni sul supporto saranno fornite dopo avere valutato e certificato che il software Metasys possa supportare tali aggiornamenti. Supporta Microsoft SQL 2019 Express (64 bit), SQL Server 2017 Express con CU17 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit). Nota: L’aggiornamento a Windows 10 versione 1903 è richiesto per qualsiasi computer Windows 10 che esegua il software Metasys 11.0, inclusi ADS, ADX, ODS e qualsiasi altra applicazione software Metasys. Verificare la disponibilità di questo aggiornamento prima di installare il software Metasys 11.0. Se si sta eseguendo l’aggiornamento a Metasys Release 11.0 e non si dispone di questo update, disinstallare la release precedente di tutto il software Metasys, applicare l’aggiornamento a Windows 10 versione 1903, quindi procedere con l’aggiornamento a Metasys 11.0.
|
Windows 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento KB2919355 (64 bit) Supporta Microsoft SQL Server 2017 Express con CU17 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit). |
|
Web browser supportati per computer client Metasys |
Microsoft®
Edge® versione 44 o successiva,
Apple®
Safari® 11 o versione successiva e
Google®
Chrome™ versione 78 o successiva. Si possono usare anche altri browser, come Mozilla® Firefox®, ma non sono pienamente supportati. Nota: Utilizzare un Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo avere installato l'applicazione Launcher, è possibile utilizzare il programma Launcher per accedere all'interfaccia utente di SCT. È inoltre possibile utilizzare un web browser per accedere all'interfaccia utente Site Management Portal (SMP), all'interfaccia utente di Metasys, all'interfaccia utente offline di Metasys e ai siti SCT Pro. È inoltre possibile aggiungere un segnalibro all'interfaccia utente di Metasys, all'interfaccia utente offline di Metasys e ai siti SCT Pro.
|
Comunicazione in rete per computer client di Metasys SCT |
Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps (rete a 100 Mbps o superiore) |
Pacchetto software opzionale |
Nota: La licenza per SCT 14.0
non è inclusa con il software Metasys server. È richiesta una licenza per ogni installazione di SCT e una licenza per i pacchetti dei controllori di campo per poter caricare e scaricare i file .caf.
|