Specifiche tecniche della serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Catalogo controllore per applicazioni generiche CG

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
Revision date
2021-04-06
Language
Italiano
Tabella 1. Specifiche tecniche per i controllori della serie CG

Codici prodotto

M4 -CGM09090-0 Controllore per applicazioni generiche

Comprende: comunicazione MS/TP (e N2); 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

M4 -CGM04060-0 Controllore per applicazioni generiche

Comprende: comunicazione MS/TP (e N2); 10 punti (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); orologio in tempo reale; ingresso a 24 VAC

Alimentazione

24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massima), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa)

Consumo elettrico

Massimo 14 VA

Nota: la funzione USB non è attualmente supportata.

Alimentazione

I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA.

M4 -CGM09090-0:

quantità 2 situata nei morsetti Universal IN per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

M4 -CGM04060-0:

quantità 1 situata nei morsetti Universal IN per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

Condizioni ambientali

Funzionamento: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10 a 90% RH senza condensa

Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5 a 95% RH senza condensa

Controllori di rete supportati

Tutti i modelli di controllore di rete

Protocollo di comunicazione

BACnet MS/TP; N2. Supporta anche soluzioni wireless (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo.

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP

Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti: indirizzi validi per i controllori 4-127
Indirizzo dispositivo per N2 Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti: indirizzi validi per i controllori 1-254

Bus di comunicazione

BACnet MS/TP (predefinito); N2

Bus FC a 3 fili tra il controllore di supervisione e i controllori per apparati

Bus SA a 4 fili tra controllore per apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal controllore per apparati) ai dispositivi bus.

Processore

Microcontrollore Renesas® a 32 bit RX64M

Memoria

16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM

Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale

Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta.

Capacità di ingresso e di uscita

M4 -CGM09090-0

7 - Ingressi universali: definiti come 0–10 VDC, 4– 20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

2 - Ingressi digitali: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4 - Uscite configurabili: definite come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2 - Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA

3 - Uscite digitali: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

M4 -CGM04060-0

3 - Ingressi universali: definiti come 0–10 VDC, 4– 20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

1 - Ingressi digitali: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4 - Uscite configurabili: definite come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2 - Uscite digitali: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita analogica (AO)

Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit

Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Terminazioni

Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili

Bus FC, bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili

Porte modulari bus FC e bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Montaggio

Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (consigliato), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore

Involucro

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente

Classe di protezione: IP20 (IEC529)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

M4 -CGM09090-0: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 7-1/2" x 2-1/8") comprensivi di morsetti e clip di montaggio.

M4 -CGM04060-0: 150 mm x 125 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 4-7/8" x 2-1/8") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 in.) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controllore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.

Peso

M4 -CGM04060-0: 0,29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090-0: 0,5 kg (1,1 lb)

Conformità



Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell'energia

Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione

Conformità Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

BACnet International: Omologati e certificati dai BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo il protocollo Version 18 dei BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato sullo standard ANSI/ASHRAE 135-2016

Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.

1 I valori VA non includono alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite configurabili (CO) o alle uscite digitali (BO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni CO o BO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).