Controllori per applicazioni generiche (serie CG) - Metasys - LIT-1901086 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Catalogo controllore per applicazioni generiche CG

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
Revision date
2021-04-06
Language
Italiano

I controllori per applicazioni generiche della serie CG sono adatti al controllo di un'ampia varietà di impianti e apparati HVAC, compresi i ventilconvettori, le unità di trattamento dell'aria, gli apparati HVAC a pacchetto e gli impianti centralizzati. I controllori della serie CG eseguono applicazioni pre-programmate e programmate dall'utente. Ci sono due modelli di controllori della serie CG disponibili con due diversi set di interfacce di ingresso/uscita a bordo (ekj1609841716767.html#puf1558697252850__table_dkl_dlx_m2b). È possibile espandere le loro interfacce I/O collegando i moduli di espansione I/O serie IOM XPM o .

I controllori della serie CG includono un orologio in tempo reale integrato, che consente ai controllori di monitorare e gestire pianificazioni, calendari e trend e di funzionare per lunghi periodi di tempo come controllori autonomi quando sono offline dalla rete del sistema Metasys .