|
Specifiche |
Descrizione |
|---|---|
|
Alimentazione |
Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo) Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo elettrico |
Massimo 38 VA |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine) |
|
Processore |
Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2 |
|
Memoria |
Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi 2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi |
|
Integrazioni supportate |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast |
|
Interfacce di rete e seriale |
Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin Due porte FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m) Due porte bus RS-485 otticamente isolate; con morsettiera a 4 pin rimovibile Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva |
|
Velocità di trasmissione |
Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili) |
|
Condizioni temperatura ambiente |
In funzione: da 0°C a 50°C Non in funzione: da -40°C a 70°C |
|
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo |
|
Involucro |
Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS) Classe di protezione IP: IP20 Classe di infiammabilità UL: UL94-5VB |
|
Montaggio |
Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola barra DIN da 35 mm |
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
190 x 125 x 44,5 mm |
|
Peso |
0,387 kg |
|
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A, conformità a FIPS 140-2 Livello 1 e Certificato NIST n.3389. |
|
Canada: Classificato UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003 |
|
|
|
Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
|
BACnet International: Classificazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisione protocollo 18 |
|
|
FIPS 140-2 Livello 1: Conformità e certificazione secondo lo standard Federal Information Processing; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
Specifiche |
Descrizione |
|---|---|
|
Alimentazione |
Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo) Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo elettrico |
Massimo 38 VA |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine) |
|
Processore |
Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2 |
|
Memoria |
Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi 2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi |
|
Integrazioni supportate |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast Nota: Il modello SNE110Lx supporta un’integrazione con dispositivo IP, ma non supporta l’interfaccia di rete bus N2 o LonWorks.
|
|
Interfacce di rete e seriale |
Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin Una porta FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ-12 da 1,5 m) Una porta bus RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva |
|
Velocità di trasmissione |
Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili) |
|
Condizioni temperatura ambiente |
In funzione: da 0°C a 50°C Non in funzione: da -40°C a 70°C |
|
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo |
|
Involucro |
Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS) |
|
Montaggio |
Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola barra DIN da 35 mm |
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
190 x 125 x 45,5 mm |
|
Peso |
0,387 kg |
|
Conformità |
Stati Uniti: Classificato UL File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparato per la gestione dell’energia, conforme all’FCC CFR47, parte 15, Sottoparte B, classe B |
|
Canada: Classificato UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003 |
|
|
|
Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
|
BACnet International: Classificazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisione protocollo 18 |
|
|
FIPS 140-2 Livello 1: Conformità e certificazione secondo lo standard Federal Information Processing; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |