Specifiche tecniche - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Catalogo SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Tabella 1. Controllore di rete SNE2200x

Specifiche

Descrizione

Alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo elettrico

Massimo 38 VA

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)

Processore

Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2

Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Integrazioni supportate

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast

Interfacce di rete e seriale

Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

Due porte FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m)

Due porte bus RS-485 otticamente isolate; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili)

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C

Non in funzione: da -40°C a 70°C

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Involucro

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Classe di protezione IP: IP20

Classe di infiammabilità UL: UL94-5VB

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola barra DIN da 35 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

190 x 125 x 44,5 mm

Peso

0,387 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A, conformità a FIPS 140-2 Livello 1 e Certificato NIST n.3389.

 

Canada: Classificato UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003

Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

 

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: Classificazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisione protocollo 18

 

FIPS 140-2 Livello 1: Conformità e certificazione secondo lo standard Federal Information Processing; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Tabella 2. Controllori di rete SNE1100x, SNE1050x e SNE110Lx

Specifiche

Descrizione

Alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo elettrico

Massimo 38 VA

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)

Processore

Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2

Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Integrazioni supportate

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast

Nota: Il modello SNE110Lx supporta un’integrazione con dispositivo IP, ma non supporta l’interfaccia di rete bus N2 o LonWorks.

Interfacce di rete e seriale

Una porta Ethernet, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

Una porta FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ-12 da 1,5 m)

Una porta bus RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Tre porte USB (una porta Micro-B e due porte USB A). Tutti supportano le specifiche USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]; porta micro-USB al momento inattiva

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili)

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C

Non in funzione: da -40°C a 70°C

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Involucro

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola barra DIN da 35 mm

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

190 x 125 x 45,5 mm

Peso

0,387 kg

Conformità

Stati Uniti: Classificato UL File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparato per la gestione dell’energia, conforme all’FCC CFR47, parte 15, Sottoparte B, classe B

 

Canada: Classificato UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003

Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

 

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: Classificazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisione protocollo 18

 

FIPS 140-2 Livello 1: Conformità e certificazione secondo lo standard Federal Information Processing; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389