Capacità SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Catalogo SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Tabella 1. Specifiche dei controllori di rete serie SNE
Caratteristiche

SNE22000

SNE22001

SNE11000

SNE11001

SNE10500

SNE10501

SNE110L0

SNE110L1 1

Sostituisce Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet
  • 2 porte RS-485
  • 2 porte USB 2
  • 1 porta Ethernet
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB2
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include dispositivi e integrazioni VND introdotti tramite router. 600 150 60 110
Numero massimo di trunk BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per trunk 200 100 50 10
Numero massimo di trunk BACnet MS/TP 2 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk 100 100 50 100
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 64 64 50 64
Numero massimo di trunk N2 2 1 1 N/D
Dispositivi N2 mappati per trunk 100 100 50 N/D
Numero massimo di trunk LonWorks 1 1 1 0
Numero massimo di dispositivi LonWorks 255 127 127 0
Numero massimo di trunk bus di campo remoto 6 3 3 N/D
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto 32 32 32 N/D
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terzi) 16 16 16 N/D
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 3 5000 2500 2500 2500
Tipo di server parent supportato
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
Solo ADS-Lite-A

Integrazioni supportate

  • BACnet IP
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • controllo illuminazione Molex®
  • Bus controllore di campo (FC) BACnet MS/TP
  • N2 Bus
    Nota: il modello M4-SNE110Lx-0 non supporta il bus N2.
  • LonWorks® (richiede un adattatore USB-LON)
    Nota: il modello M4-SNE110Lx-0 non supporta l’interfaccia di rete LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminali remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Centrale antincendio Zettler®
  • OPC Unified Architecture (UA)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Site Management Portal (SMP)
1 Questi modelli sono destinati all’uso con i server ADS-Lite-A (solo) in Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e alcune filiali in regioni dell’Africa e del Medio Oriente.
2 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l’SNE. Altri adattatori di integrazione non supportati non possono essere utilizzati con l’SNE.
3 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.