Introduzione - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Catalogo SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

I controllori di rete serie SNE sono una nuova famiglia di controllori di rete Metasys. I controllori di rete sono controllori di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. I controllori di rete SNE subentrano ai controllori di rete serie NAE per favorire l’espansione e il miglioramento delle capacità di controllo e supervisione di Metasys.

Figura 1. Controllore di rete SNE (illustrazione del modello SNE22001)

I controllori di rete serie serie SNE svolgono un ruolo chiave nell’architettura del sistema Metasys. Consentono la gestione della rete e il coordinamento del controllo a livello di sistema su una o più reti di controllori di apparati, tra cui i seguenti controllori Metasys:

  • controllori di apparati per applicazioni generiche serie CGM
  • controllori per apparecchiature in cassetta VAV serie CVM
  • controllori di campo serie FEC e FAC
  • controllori per apparecchiature in cassetta VAV serie VMA
  • controllori per apparati terminali serie TEC
  • controllori per apparati serie LN
  • controllori per apparati di terze parti

Questi dispositivi monitorano e controllano reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio. Fra le svariate funzioni svolte dai controllori di rete rientrano pianificazione del controllo degli edifici, gestione di allarmi ed eventi, gestione dell'energia, scambio di dati, memorizzazione e gestione dei dati storici e logica di controllo personalizzata.

I controllori di rete includono un’interfaccia utente integrata denominata Site Management Portal (SMP) che consente la navigazione e l’uso del sistema tramite connessioni browser Web. Protezione con password, controllo accessi alle autorizzazioni e prassi di sicurezza IT ottimali proteggono i controllori di rete dagli accessi non autorizzati. Inoltre, gli SNE alla Release 11.0 sono conformi a FIPS 140-2 Livello 1 e sono certificati dal National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 è uno standard di sicurezza informatica del governo degli Stati Uniti che approva moduli e/o algoritmi utilizzati per la crittografia.

Oltre a fornire il monitoraggio e il controllo generale degli apparati, i controllori di rete offrono anche funzionalità specializzate in base alla serie e al modello per rispondere a una vasta gamma di requisiti applicativi. Sono disponibili i seguenti modelli (dove x = 0 o 1):

  • SNE2200x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE55.

  • SNE1100x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE45.

  • SNE1050x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE35.

  • SNE1100Lx-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE45-Lite.