|
Codice prodotto o numero di modello del fornitore |
Descrizione |
|---|---|
|
AS-XFR100-1 |
Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA |
|
AS-XFR010-1 |
Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA |
|
ACC-PWRKIT-1A24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina per il Nord America. |
|
ACC-PWRKIT-1E24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea. |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE. |
|
ACC-USBRS232-01 |
Adattatore da USB a RS-232. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE. |
1 Gli adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell’SNE.