|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
IU-9100-8401 (Europa) |
Convertitore da RS232 a RS485, 230 VAC |
|
IU-9100-8404 (Europa) o BM485-CIP (Nord America) |
Convertitore da RS232 a RS485, 24 VAC |
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen di Johnson Controls. Per il mercato nordamericano, ordinare questi accessori da duTec (http://www.interfaceconverter.com o 1-800-248-1632); specificare fornitore #290904.
|
|
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento RS-232); richiede un adattatore ACC-USBRS232-0 |
|
SIS-MBUSNCLL-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP) |
|
SIS-MBUSNCLH-0E |
Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC (collegamento IP) |
|
SIS-MBUSRPLL-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC |
|
SIS-MBUSRPLH-0E |
Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC |
|
INT-DX-KAB01 |
Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E |
| MR003USB | Adattatore Mikro-Master da USB a M-Bus per un massimo di 10 dispositivi M-Bus Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
|
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare gli accessori SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen di Johnson Controls.
Nota: Ordinare l’accessorio MR003USB direttamente dal fornitore, Relay GmbH.
|
|
|
Codice prodotto |
Descrizione |
|---|---|
|
SIS-KNXNIXL-0E |
Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX al controllore di rete tramite Ethernet. |
|
SIS-KNXNRXL-0E |
Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area |
|
Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen di Johnson Controls.
|
|