Informazioni per l'ordine di accessori - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Catalogo SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Tabella 1. Informazioni per l'ordine di accessori SNE

Codice prodotto o numero di modello del fornitore

Descrizione

AS-XFR100-1

Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA

AS-XFR010-1

Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina per il Nord America.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea.

ACC-USBLON-0 1

Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE.

ACC-USBRS232-01

Adattatore da USB a RS-232. Testato e qualificato per l’uso sull’SNE.

1 Gli adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell’SNE.