I modelli SNE elencati nelle tabelle seguenti sono disponibili anche in versione ricondizionata. Per ordinare una versione ricondizionata aggiungere una R dopo il codice prodotto.
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
M4-SNExxxxx-xxx (funzioni di base di ciascun SNE) |
Serie di controllori di rete di supervisione SNE Richiede un alimentatore a 24 VAC o 24 VDC. Ogni modello include una porta Ethernet, una porta di comunicazione RS-485, due porte seriali USB standard e una porta micro-USB (uso futuro). Integrazioni IP supportate: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor e OPC UA Integrazioni di bus di campo supportate: MS/TP (RS-485) bus FC, bus N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler |
M4-SNE22000-0 (modello meno recente) M4-SNE22001-0 (modello più recente) |
Supporta due integrazioni per dispositivi bus di campo locali, con un massimo di 100 dispositivi su ogni trunk e un massimo di 200 dispositivi per controllore se si utilizzano solo bus di campo locali. Il controllore supporta un totale di 600 dispositivi in tutte le integrazioni. Include anche una connessione RJ-12 per bus FC. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato a una porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
M4-SNE11000-0 (modello meno recente) M4-SNE11001-0 (modello più recente) |
Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel trunk. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
M4-SNE10500-0 (modello meno recente) M4-SNE10501-0 (modello più recente) |
Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 50 dispositivi nel trunk. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP. |
M4-SNE110L0-0 (modello meno recente) M4-SNE110L1-0 (modello più recente) |
Supporta l’integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel trunk. Questo modello è destinato all’uso con il software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e alcune filiali. Nota: Questo modello non supporta l’interfaccia di rete bus N2 o LonWorks ma supporta l’integrazione di un dispositivo BACnet/IP.
|