Nuove funzionalità e miglioramenti di Metasys Release 12.0 - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Johnson Controls® è lieta di annunciare una nuova release del sistema Metasys. I suoi sostanziali miglioramenti sono stati progettati per offrire un migliore utilizzo e pianificazione degli ambienti, garantire la massima efficienza dell'operatore e migliorare le prestazioni e l'affidabilità complessiva del sistema.

Figura 1. Metasys Release 12.0

La seguente tabella illustra le funzionalità di Metasys Release 12.0.

Tabella 1. Nuove funzionalità e miglioramenti di Metasys Release 12.0

Funzionalità e miglioramenti

Descrizione

BACnet Secure Connect (BACnet/SC)

BACnet Secure Connect (BACnet/SC) è un recente aggiornamento dello standard di interoperabilità BACnet che punta a migliorare la sicurezza informatica e l'integrità dell'infrastruttura di rete.

Stiamo implementando BACnet/SC nei seguenti componenti Metasys, quando questi sono aggiornati sul campo o spediti in fabbrica con il software Release 12.0:
  • software application server serie Application and Data Server (ADS), ADS-Lite, Extended Application and Data Server (ADX) e Open Application Server (OAS)
  • Controllori di rete basati su software serie NAE85 e LCS85
    Nota: Per utilizzare BACnet/SC su ADS, ADS-Lite, ADX, OAS, NAE85 o LCS85 è necessario acquistare la licenza aggiuntiva M4-BACNETSC-0.
  • Controllori di rete serieNAE55xx-3x, SNE e SNC
  • Regolatori di apparati basati su IP serie VMA1930, FAC4911, CGE e CVE
    Nota: È possibile aggiornare le unità VMA1930 esistenti sul campo per supportare BACnet/SC, ma questo modello non è più in produzione
    .
Miglioramenti del server Metasys e dell'interfaccia utente (UI)
  • Migrazione delle funzionalità Site Management Portal (SMP) a Metasys UI
  • Miglioramenti delle prestazioni all'API di monitoraggio e comando
  • Miglioramenti alla funzione di sincronizzazione della Procedura guidata gestione archivio
  • OAS con omologazione BTL
  • Rapporti di base in Metasys UI
  • Allarmi in Attività di sistema
  • Miglioramenti grafici
  • Licenza SMP per clienti esistenti (MS-SMP-6)
Miglioramenti al controllore di rete SNC di prossima generazione e alla serie di controllori di rete SNE
  • Nuovo driver MQ Telemetry Transport (MQTT) per i controllori di rete serie SNE e SNC
  • Nuovi modelli di controllore SNE e SNC con componenti interni aggiornati
Nuovi modelli e miglioramenti della famiglia di regolatori di apparati di nuova generazione
I nuovi regolatori di apparati serie CG includono:
  • M4-CGM09090-0H: 18 punti, regolatore per applicazioni generiche con display locale integrato e tastiera di navigazione
  • M4-CGE09090-0H: 18 punti, regolatore per applicazioni generiche con display locale integrato e tastiera di navigazione

Inoltre, stiamo rilasciando il modello di nuova generazione del Display regolatore locale, il DLK0350, che succede al DIS1710.

Inoltre, con la Release 12.0, tutti i regolatori di apparati serie CGE e CVE con firmware 10.0 sono conformi a FIPS 140-2 Level 1 per impedire l'accesso non autorizzato a sistemi e dati.

Miglioramenti della suite di strumenti Metasys
  • Eliminare gli artefatti log4j in CCT e SCT
  • Aggiunte alla struttura ad albero di selezione del sistema CCT e applicazione di travi fredde CCT distribuite attraverso la libreria globale
  • Metasys UI Offline cambia denominazione e diventa Strumento di configurazione del sistema Johnson Controls (JCT)
  • Supporto del Mass Changes Tool (MCT)
    Nota: MCT è disponibile in commercio solo attraverso l'acquisto del pacchetto di strumenti Metasys (TL-BUNDLEMS-0).
  • Diversi miglioramenti al Performance Verification Tool (PVT)
    Nota: PVT viene distribuito commercialmente attraverso il Portale delle Licenze per l'installazione presso i siti dei clienti ordinando CW-PVT-0 senza alcun costo.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità e i miglioramenti inclusi nella Release 12.0 consultare il documento What's New at Metasys Release 12.0 (LIT-12014008).