Comfort e sicurezza - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0
Bollettino di prodotto del sistema Metasys
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
- Document type
- Product Bulletin
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 12.0
- Revision date
- 2022-11-30
- Product status
- Active
- Monitoraggio dei sistemi HVAC, di illuminazione e di sicurezza attraverso un'interfaccia utente unificata.
- Notifica agli operatori di eventuali problemi nella struttura, rilevando le anomalie prima che diventino un problema.
- Esecuzione di un'azione predefinita durante un evento di allarme.
- Creazione di interblocchi di azioni che si verificano all'interno del sistema Metasys quando viene concesso l'accesso al sistema di controllo.
- Avvio di un comando di apertura di una porta o di attivazione di un punto di uscita di sicurezza da una singola postazione, attraverso la nostra esperienza utente unificata migliorata.
- Controllo coordinato con sistemi antincendio, di sicurezza, di illuminazione e altri sistemi dell'edificio diversi da HVAC.
- Utilizzo delle opzioni disponibili per ottenere la classificazione UL/cUL del sistema di rilevamento fumo 864 UUKL 10a edizione.
- Supporto dei servizi di monitoraggio remoto.
-
Supporto di Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS) con l'opportunità di un'esperienza single sign-on (SSO) e di un'autenticazione a due fattori (2FA).