Documentazione correlata - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

Fare riferimento alla seguente documentazione per le specifiche tecniche e le informazioni sulle caratteristiche di funzionamento e prestazionali del sistema Metasys.

Tabella 1. Documentazione correlata

Per informazioni su

Fare riferimento al documento

Panoramica del sistema Metasys

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)

Regolatore per applicazioni generiche (CGM), regolatori di apparati per cassette VAV (CVM), e moduli di espansione I/O (XPM)

Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105)

Regolatori della famiglia FEC del sistema Metasys e prodotti correlati

Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042)

Tecnologia degli switch Cisco® per la rete Metasys

Cisco IE 2000 and IE 4010 Ethernet Switches for Metasys Networks Installation Instructions and Troubleshooting Guide (LIT-12013055)

Controller Configuration Tool (CCT)

Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386)

Prodotti basati su LonWorks® per l'integrazione nel sistema Metasys

LN Series Controllers Overview Product Bulletin (LIT-1201979)

Controllori di rete serie SNE e serie SNC

SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296)
Commissioning dei controllori di rete della serie SNE SNE Commissioning Guide (LIT-12013352)
Commissioning degli NCE della serie SNC SNC Commissioning Guide (LIT-12013295)

Controllori di rete

Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138)

Commissioning del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di KNX

Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148)

Commissioning del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di M-Bus

Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149)
Commissioning del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di Modbus Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150)

Commissioning del controllore di rete per il controllo accessi di C-CURE 9000 e integrazione della gestione video Victor

Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151)

Commissioning del controllore di rete per l'integrazione dei sistemi di illuminazione digitale Cree®

Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)

Commissioning del controllore di rete per l'integrazione dei sistemi di illuminazione digitale Molex®

Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
Commissioning del controllore di rete per l'integrazione del sistema antincendio Simplex® Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
Commissioning del controllore di rete per l'integrazione della centrale antincendio Zettler® Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269)
Commissioning dei controllori di rete per l'integrazione con MQ Telemetry Transport (MQTT) MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976) e Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963)
Flusso di lavoro e casi d'uso di BACnet/SC BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959)

Application and Data Server ed Extended Application and Data Server

Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525)
Open Application Server Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309)

Guida e panoramica di Metasys UI

Metasys UI Help (LIT-12011953)

Export Utility

Metasys Export Utility Product Bulletin (LIT-1201800)

Strumento di configurazione del sistema (SCT)

System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198)
Strumento di configurazione del sistema (SCT) Pro SCT Pro Help (LIT-12013035)

LonWorks® Control Server (LCS) 85

LCS85 Product Bulletin (LIT-12011549)

Metasys for Validated Environments (MVE)

Metasys for Validated Environments, Extended Architecture Product Bulletin (LIT-12011326)

Sistema di rilevamento fumo Metasys Release 8.1

Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Catalog Page (LIT-1901048)
Commissioning di un sistema di rilevamento fumo Metasys Release 8.1 Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487)
Licenze software Software Manager Help (LIT-12012389)
Metasys API

Documentazione API Metasys: Include una Guida rapida, la documentazione API REST, la sezione Domande frequenti e applicazioni di esempio.

Metasys REST API Client for .NET and COM Developer Guide (LIT-12013522)

ZFR Pro Wireless WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553)