Sistemi di rilevamento fumo certificati UL/864 - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

Il sistema Metasys Release 8.1 può essere configurato in modo da fornire un sistema di rilevamento fumo UL/cUL 864 UUKL 10a edizione. Il sistema integra un sistema di allarme incendio, come il pannello Intelligent Fire Controller (IFC), la stazione Firefighter Smoke Control, oltre a punti di controllo di serrande e ventilatori in tutta la struttura, che utilizzano i dispositivi BACnet MS/TP e N2 Bus datati.

Il sistema di rilevamento fumo Metasys include una serie di componenti hardware UL/cUL 864 UUKL 10a edizione, per ambienti interni e asciutti. Le applicazioni di rilevamento fumo sono studiate per essere eseguite in modelli specifici (designati con il suffisso -U) all'interno del controllore di rete e delle famiglie di controllori di campo per apparati (FEC).

Il Sistema di rilevamento fumo certificato UL/cUL 864 UUKL 10a edizione nella Release 8.1 include la certificazione alla 10a edizione per Stati Uniti e Canada. Il titolo della certificazione è sistema Metasys UL 864 10a edizione UUKL/ORD-C100-13 Sistema di rilevamento fumo UUKLC.