La famiglia di software server Metasys include varianti con serie di funzionalità diversificate per soddisfare una varietà di applicazioni diverse.
|
Funzione |
Application and Data Server (ADS) |
Extended Application and Data Server (ADX) |
Open Application Server (OAS) |
|---|---|---|---|
|
Piattaforma host |
Piattaforma computer desktop:
|
Piattaforma server:
|
Piattaforma desktop chiavi in mano e virtuale (macchina virtuale (VM)):
Piattaforma server virtuale (VM):
|
|
Utenti simultanei supportati |
Fino a 5 utenti |
Fino a 10, 25, 50 o 100 utenti (specifici per la licenza) |
Fino a 5 utenti |
|
Gestione dei controllori di rete |
Fino a 14 controllori |
Fino a 1.000 controllori
Nota: Il supporto dei controllori varia in base alle dimensioni dell'hardware del server.
|
OASMIN: 0 controllori OASSTD: fino a 2 controllori |
| Gestione diretta dei dispositivi BACnet |
No |
No |
Sì, i dispositivi BACnet/IP e BACnet/SC possono essere gestiti direttamente. I dispositivi BACnet MS/TP possono essere gestiti utilizzando un router da BACnet/IP a MS/TP. È supportato un massimo di 200 dispositivi. |
|
Archivio dei dati storici |
Manuale, pianificato o automatico |
Manuale, pianificato o automatico |
Manuale, pianificato o automatico Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza aggiuntiva Metasys Historical Data.
|
|
Interfaccia utente |
Metasys UI SMP |
Metasys UI SMP |
Metasys UI SMP |
|
Supporta la Export Utility |
Sì |
Sì |
No |
|
Supporta il sistema di reportistica avanzata di Metasys |
No |
Sì |
No |
|
Supporta Energy Essentials |
Nota: Energy Essentials non è più disponibile a partire dalla Release 12.0.
|
||
|
Supporto della configurazione suddivisa |
No |
Sì |
No |
|
Supporta Metasys for Validated Environments (MVE) |
No |
Sì Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza del componente aggiuntivo MVE.
|
No |
|
Cinque anni di dati storici in Metasys UI |
Sì |
Sì |
Sì Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza aggiuntiva Metasys Historical Data.
|
| Supporta Metasys Database Manager | Sì | Sì | Sì |
| Supporto delle funzionalità Fault Detection e Triage dei guasti | Sì | Sì | Sì Nota: per supportare le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti su un OAS sono necessari almeno 8 GB di RAM e quattro core virtuali.
|
|
Nota: Per utilizzare queste funzioni è necessario acquistare le licenze aggiuntive Rilevamento guasti e Triage dei guasti.
|
|||
| Conformità a FIPS 140-2 Livello 1 | Sì | Sì | Sì |
| Autenticazione a due fattori ADFS | Sì | Sì | Sì |
|
Nota: L'autenticazione ADFS è disponibile per gli utenti Metasys UI, ma non per gli utenti Metasys SMP. Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza del componente aggiuntivo ADFS.
|
|||
| Supporta BACnet/SC | Sì | Sì | Sì |
|
Nota: Per utilizzare BACnet/SC, è necessario acquistare la licenza aggiuntiva M4-BACNETSC-0 per ciascun server.
|
|||
Per informazioni dettagliate, fare riferimento ai documenti Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) e Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309).