Confronto fra i server - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

La famiglia di software server Metasys include varianti con serie di funzionalità diversificate per soddisfare una varietà di applicazioni diverse.

Tabella 1. Confronto della famiglia di Server Metasys

Funzione

Application and Data Server (ADS)

Extended Application and Data Server (ADX)

Open Application Server (OAS)

Piattaforma host

Piattaforma computer desktop:

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Database Microsoft SQL Server Express
  • Pacchetto database compatibile con Open Database Connectivity (ODBC)

Piattaforma server:

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Microsoft SQL Server Database

Piattaforma desktop chiavi in mano e virtuale (macchina virtuale (VM)):

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Database Microsoft SQL Server Express
  • Pacchetto database compatibile con Open Database Connectivity (ODBC)

Piattaforma server virtuale (VM):

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Microsoft SQL Server Database

Utenti simultanei supportati

Fino a 5 utenti

Fino a 10, 25, 50 o 100 utenti (specifici per la licenza)

Fino a 5 utenti

Gestione dei controllori di rete

Fino a 14 controllori

Fino a 1.000 controllori
Nota: Il supporto dei controllori varia in base alle dimensioni dell'hardware del server.

OASMIN: 0 controllori

OASSTD: fino a 2 controllori

Gestione diretta dei dispositivi BACnet

No

No

Sì, i dispositivi BACnet/IP e BACnet/SC possono essere gestiti direttamente. I dispositivi BACnet MS/TP possono essere gestiti utilizzando un router da BACnet/IP a MS/TP. È supportato un massimo di 200 dispositivi.

Archivio dei dati storici

Manuale, pianificato o automatico

Manuale, pianificato o automatico

Manuale, pianificato o automatico
Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza aggiuntiva Metasys Historical Data.

Interfaccia utente

Metasys UI

SMP

Metasys UI

SMP

Metasys UI

SMP

Supporta la Export Utility

No

Supporta il sistema di reportistica avanzata di Metasys

No

No

Supporta Energy Essentials

Nota: Energy Essentials non è più disponibile a partire dalla Release 12.0.

Supporto della configurazione suddivisa

No

No

Supporta Metasys for Validated Environments (MVE)

No

Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza del componente aggiuntivo MVE.
No

Cinque anni di dati storici in Metasys UI

Nota: Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza aggiuntiva Metasys Historical Data.
Supporta Metasys Database Manager
Supporto delle funzionalità Fault Detection e Triage dei guasti
Nota: per supportare le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti su un OAS sono necessari almeno 8 GB di RAM e quattro core virtuali.
Nota: Per utilizzare queste funzioni è necessario acquistare le licenze aggiuntive Rilevamento guasti e Triage dei guasti.
Conformità a FIPS 140-2 Livello 1
Autenticazione a due fattori ADFS
Nota: L'autenticazione ADFS è disponibile per gli utenti Metasys UI, ma non per gli utenti Metasys SMP. Per utilizzare questa funzione è necessario acquistare la licenza del componente aggiuntivo ADFS.
Supporta BACnet/SC
Nota: Per utilizzare BACnet/SC, è necessario acquistare la licenza aggiuntiva M4-BACNETSC-0 per ciascun server.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento ai documenti Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) e Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309).