- Imballaggio e stile modernizzati
- Morsettiere a vite rimovibili
- Impostazione dell'indirizzo decimale MS/TP con tre selettori rotanti
- Più memoria e processore più veloce
- Trasferimento di file in background
- Commissioning del bus SA migliorata
- Modelli con rete BACnet MS/TP e N2 con rilevamento automatico (modelli CGM e CVM)
- Modelli con rete BACnet/IP e BACnet/SC (modelli CGE e CVENota: ) I modelli CGE e CVE possono agire come nodi BACnet/SC.
- Sicurezza dei dispositivi (modelli CGE e CVE)
- Conformità FIPS 140-2 Livello 1 (modelli CGE e CVE)
- Supporto ZFR e ZFR Pro wireless
Ora, con la Release 12.0, la famiglia di regolatori di apparati modernizzati si arricchisce di due nuovi modelli di regolatori di apparati serie CG, ciascuno dotato di display e tastiera integrati. Il display integrato è uno schermo a colori da 2,4 pollici con risoluzione 320 x 240 e la tastiera è composta da sette pulsanti.
- Monitoraggio dei valori e dello stato dei punti
- Visualizzazione di allarmi e trend
- Esclusione delle uscite
- Regolazione di setpoint e parametri
Queste capacità aiutano gli utenti finali e i tecnici sul campo a risolvere rapidamente i problemi e a ripristinare il controllo, stando vicini agli apparati meccanici associati.
La seguente tabella descrive in modo più dettagliato i regolatori serie CG e CV. I modelli introdotti con la Release 12.0 sono CGM09090-0H e CGE09090-0H. La lettera H nel numero di codice del prodotto indica che il modello di regolatore dispone di un display a bordo.
| CGM04060-0 | CGE04060-0 | CGM09090-0 CGM09090-0H |
CGE09090-0 CGE09090-0H |
CVM03050-0 | CVM03050-0P | CVE03050-0P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Regolatore per applicazioni generiche | Regolatore per cassette VAV | |||||
| Ingressi e uscite | Totale 10:
|
Totale 18:
|
Totale 8:
|
Totale 8:
|
|||
| Protocolli di comunicazione |
|
BACnet/IP e BACnet/SC |
|
BACnet/IP e BACnet/SC |
|
BACnet/IP e BACnet/SC | |
| Espandibile tramite bus SA | Sì | ||||||
| Orologio in tempo reale integrato | Sì | ||||||
Inoltre, la Release 12.0 include un nuovo display a colori montabile in remoto che comunica con un regolatore di apparati tramite il bus SA.
| Numero di modello | M4-DLK0350-0 |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | Display/tastiera montabili in remoto |
| Dettagli del display | Schermo a colori da 3,5 pollici, con risoluzione 320 x 240 |
| Dettagli tastiera | Sette pulsanti: su, giù, sinistra, destra, OK, menue indietro |
| Stile di montaggio | Montaggio a pannello, su superficie e portatile |
| Alimentazione | Può essere alimentato dal regolatore tramite il bus SA o alimentato esternamente con un alimentatore esterno da 12 VDC. |
| Compatibilità | Si collega e comunica sul bus SA dei seguenti dispositivi compatibili:
|
| Sostituisce | MS-DIS1710-0 |
La figura e la tabella seguenti illustrano i moduli di espansione I/O, introdotti per la prima volta con la Release 11.0.
| Codice modello | M4-XPM04060-0 | M4-XPM09090-0 | M4-XPM18000-0 |
|---|---|---|---|
| Descrizione | Modulo di espansione I/O | ||
| Ingressi e uscite | Totale 10:
|
Totale 18:
|
18 BI |
| Rete di bus di campo |
|
||