Regolatori di apparati serie CG e CV - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano
In precedenza, con le Release 10.0 e 11.0, abbiamo introdotto i primi membri di una nuova e modernizzata famiglia di regolatori di apparati che va a sostituire la nostra famiglia di regolatori di apparati serie FEC/FAC/VMA. Questa famiglia modernizzata condivide dettagli di progettazione simili, tra cui i seguenti:
  • Imballaggio e stile modernizzati
  • Morsettiere a vite rimovibili
  • Impostazione dell'indirizzo decimale MS/TP con tre selettori rotanti
  • Più memoria e processore più veloce
  • Trasferimento di file in background
  • Commissioning del bus SA migliorata
  • Modelli con rete BACnet MS/TP e N2 con rilevamento automatico (modelli CGM e CVM)
  • Modelli con rete BACnet/IP e BACnet/SC (modelli CGE e CVE
    Nota: ) I modelli CGE e CVE possono agire come nodi BACnet/SC.
  • Sicurezza dei dispositivi (modelli CGE e CVE)
  • Conformità FIPS 140-2 Livello 1 (modelli CGE e CVE)
  • Supporto ZFR e ZFR Pro wireless

Ora, con la Release 12.0, la famiglia di regolatori di apparati modernizzati si arricchisce di due nuovi modelli di regolatori di apparati serie CG, ciascuno dotato di display e tastiera integrati. Il display integrato è uno schermo a colori da 2,4 pollici con risoluzione 320 x 240 e la tastiera è composta da sette pulsanti.

Il display e la tastiera integrati di tutti i nuovi modelli forniscono un'interfaccia locale per l'esecuzione delle seguenti operazioni:
  • Monitoraggio dei valori e dello stato dei punti
  • Visualizzazione di allarmi e trend
  • Esclusione delle uscite
  • Regolazione di setpoint e parametri

Queste capacità aiutano gli utenti finali e i tecnici sul campo a risolvere rapidamente i problemi e a ripristinare il controllo, stando vicini agli apparati meccanici associati.

Figura 1. Regolatori di apparati serie CG e CV e moduli di espansione XPM