Confronto FEC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano
Tabella 1. Confronto della famiglia di regolatori di campo per apparati

Regolatori per applicazioni avanzate (FAC)

Regolatori di campo per apparati (FEC)

Gruppi modulari a volume d'aria variabile (VMA)

Applicazioni tipiche

Che controllano:

  • Apparati che richiedono pianificazione, allarmi e trend a livello locale
  • Apparati di trattamento aria
  • Impianti centralizzati

Che controllano:

  • Unità rooftop
  • Pompe di calore
  • Unità ventilatori
  • Apparati di trattamento aria
  • Impianti centralizzati
  • Ventilatori di estrazione
  • Apparato di riscaldamento supplementare
Che controllano:
  • Cassette VAV indipendenti dalla pressione
  • Cassette VAV dipendenti dalla pressione
  • Serrande di zona

Orologio in tempo reale integrato

No

Sì - solo per il modello VMA1930

Protocolli di comunicazione

  • BACnet MS/TP (B-AAC) o N2 (commutabile)
  • BACnet/SC (B-AAC) (solo modello FAC4911)
  • BACnet/IP (B-AAC) (solo modello FAC4911)
  • ZigBee Wireless (con un modulo aggiuntivo)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) o N2 (commutabile)
  • ZigBee Wireless (con un modulo aggiuntivo)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) o N2 (commutabile)
  • BACnet/SC (B-AAC) (solo modello VMA1930)
  • BACnet/IP (B-AAC) (solo modello VMA1930)
  • ZigBee Wireless (con un modulo aggiuntivo)

Espandibile tramite bus SA