Le famiglie di regolatori di apparati CG/CV e FEC dispongono di un bus regolatore di campo (FC) per condividere informazioni peer-to-peer con altri componenti del sistema Metasys. Il bus FC consente inoltre ai controllori di rete di supervisionare i regolatori di apparati. Le opzioni del protocollo di rete supportate dalle famiglie di regolatori di apparati CG/CV e FEC includono:
- BACnet MS/TP: Si applica a installazioni nelle quali è preferibile un protocollo di comunicazione aperto ad alta velocità, standard del settore.
-
BACnet/SC: Si applica alle installazioni in cui è preferibile un cablaggio Ethernet con una maggiore sicurezza informatica e integrità dell'infrastruttura di rete. Questo protocollo di comunicazione è disponibile con i regolatori Metasys CVE, CGE, VMA1930 e FAC4911. Metasys supporta le seguenti topologie di rete IP, ciascuna con le proprie caratteristiche di costo e resilienza di rete:
- Stella
- Collegamento daisy chain
- Anello, utilizzando Media Redundancy Protocol (MRP) e switch Cisco® IE selezionati
-
BACnet/IP: Si applica a installazioni nelle quali è preferibile un cablaggio Ethernet con un protocollo di comunicazione aperto ad alta velocità, standard del settore. Questo protocollo di comunicazione è disponibile con i regolatori Metasys CVE, CGE, VMA1930 e FAC4911. Metasys supporta le seguenti topologie di rete IP, ciascuna con le proprie caratteristiche di costo e resilienza di rete:
- Stella
- Collegamento daisy chain
- Anello, utilizzando Media Redundancy Protocol (MRP) e switch Cisco® IE selezionati
- ZFR wireless: Si applica a installazioni nelle quali è preferibile un'alternativa di rete meno invasiva e più flessibile, o più economica, rispetto al cablaggio fisso.
- N2: Si applica alle installazioni di sistema Metasys datate dove si aggiungono nuovi regolatori di apparati, i quali possono condividere lo stesso bus N2 dei regolatori Metasys datati, come UNT, VMA14xx e DX-9100.