Famiglie di regolatori di apparati - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Language
Italiano

Le famiglie di regolatori di apparati serie CG/CV e serie FAC/FEC/VMA condividono diverse somiglianze. Entrambe le famiglie sono costituite da dispositivi completamente programmabili e ad alte prestazioni, progettati specificamente per il controllo di un'ampia gamma di apparati meccanici ed elettrici presenti negli edifici commerciali. I dispositivi serie CG/CV sono versioni modernizzate dei regolatori serie FAC/FEC/VMA e includono miglioramenti destinati a facilitare la selezione, la configurazione, il commissioning e la manutenzione.

  • Famiglia di regolatori di apparati CG/CV:
    • Regolatori per applicazioni generiche (CGM e CGE)
    • Regolatore delle cassette a portata variabile (CVM e CVE)
    • Moduli di espansione ingresso/uscita (I/O) (XPM)
  • Famiglia di regolatori di campo per apparati FEC:
    • Regolatori per applicazioni avanzate (FAC)
    • Regolatori di campo per apparati (FEC)
    • Gruppi modulari a volume d'aria variabile (VMA)
    • Moduli di ingresso/uscita (IOM)

Consultare il documento Regolatori di apparati serie CG e CV per ulteriori informazioni su CGM, CGE, CVM, CVE e XPM.

Vedere Tabella 1 per un confronto dei regolatori della famiglia FEC.

Per ulteriori dettagli sui dispositivi CGM, CGE, CVM, CVE ed XPM, fare riferimento al documento Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105). Per ulteriori dettagli sui dispositivi FAC, FEC, VMA e IOM, fare riferimento al documento Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Bulletin (LIT-12011042).