NCE della serie SNC - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active
Il controllore di rete serie SNC di Metasys è una soluzione ibrida che fornisce sia la supervisione che il controllo degli apparati nel contesto di un'offerta unificata. Queste unità consentono la gestione della rete e il coordinamento del controllo a livello di sistema su una o più reti di regolatori di apparati, tra cui i seguenti regolatori di apparati Metasys:
  • Regolatori di apparati per applicazioni generiche serie CG
  • Regolatori per cassette VAV serie CV
  • Regolatori di apparati serie FAC e FEC
  • Regolatori per cassette VAV serie VMA
  • Regolatori di apparati terminali serie TEC
  • Regolatori di apparati serie LN
  • Regolatori di apparati di terze parti

Oltre a fornire capacità di controllo di supervisione, gli NCE serie SNC dispongono anche di interfacce di ingresso e uscita (I/O) integrate e di logica programmabile per fornire un controllo diretto sulle unità HVAC e sugli altri apparati del sistema dell'edificio.

Figura 1. NCE della serie SNC

Alla Release 12.0, i controllori di rete serie SNC includono MQ Telemetry Transport (MQTT) che supporta la comunicazione bidirezionale tra i controllori di rete e un broker MQTT generico. Inoltre, lo SNC supporta BACnet/SC dalla Release 12.0. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, fare riferimento alla sezione SNC Catalog Page (LIT-1901115) .

La seguente tabella descrive in modo più dettagliato i modelli SNC.

Tabella 1. Dettagli degli NCE della serie SNC
Funzioni

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sostituisce Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25
Ingressi e uscite integrati
  • 40 I/O totali integrati: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
  • 28 I/O totali integrati: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet:SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04 , SNC25152-0, SNC25152-04, SNC25152-0H, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-04, SNC16122-0H e SNC16122-04H
  • 2 porte Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0,SNC16121-0H,SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB per la connessione di adattatori di integrazione esterna 1
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e dispositivi introdotti tramite router. 96 4 60 4
Numero massimo di bus BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per bus 50 4 50 4
Numero massimo di bus BACnet/SC 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/SC per bus 50 4 50 4
Numero massimo di bus BACnet MS/TP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (solo per dispositivi Johnson Controls) 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (con terze parti) 50 4 50 4
Numero massimo di bus N2 1 1 1 1
Dispositivi N2 mappati per bus 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi LON per bus 64 4 60 4
Numero massimo di bus LON 1 1 1 1
Numero massimo di bus di campo remoti 2 3 3 3 3
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto 32 32 32 32
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terze parti) 16 16 16 16
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 3 2500 2500 2500 2500
Tipo di server parent supportato
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS

Driver di integrazioni supportati

  • BACnet/SC
  • BACnet IP
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • Controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • Controllo illuminazione Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® (richiede un adattatore USB-LON)
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminali remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Centrale antincendio Zettler®
  • OPC UA
  • MQ Telemetry Transport (MQTT)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Site Management Portal (SMP)
Nota: i server devono avere una Release Metasys identica o successiva rispetto ai loro controllori child, SNC inclusi.
1 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l'SNC. Altri adattatori di integrazione non supportati non possono funzionare con l'SNC.
2 L'unità SNC richiede la Release 11.0 o successiva per supportare l'integrazione con Remote Field Bus.
3 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.