Gestione e integrazione di una rete di apparati di campo - Metasys - LIT-1201526 - General System Information - Metasys System - 12.0

Bollettino di prodotto del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
12.0
Revision date
2022-11-30
Product status
Active

I controllori di rete Metasys consentono la gestione di una o più reti di regolatori di apparati e altri dispositivi di campo. I controllori di rete Metasys dispongono di numerose porte di comunicazione opzionali e selezioni di protocolli per integrare, non solo regolatori di apparati Metasys, ma anche centinaia di tipi di dispositivi non Metasys e di terze parti, generalmente presenti negli edifici commerciali.

  • BACnet/SC: per la gestione di reti di dispositivi Metasys basati su IP, come CGE, CVE, VMA1930, FAC4911 e dispositivi BACnet/SC di terze parti, con una maggiore sicurezza informatica e integrità dell'infrastruttura di rete.
  • BACnet/IP: per la gestione di reti di dispositivi Metasys basati su IP, come CGE, CVE, VMA1930, FAC4911 e dispositivi BACnet/IP di terze parti.
  • BACnet MS/TP: per la gestione delle reti di regolatori di apparati Metasys CGM, CVM, XPM, FAC, FEC, VMA, IOM e TEC, regolatori non-Metasys BACnet e dispositivi BACnet MS/TP di terze parti.
  • Remote Field Bus: per collegare dispositivi BACnet MS/TP remoti come CGM, CVM, XPM, FAC, FEC, VMA16, IOM, termostati serie TEC3600 e altri dispositivi di campo BACnet MS/TP utilizzando un router BACnet/IP su MS/TP.
  • Sistema antincendio SIMPLEX®: il sistema antincendio SIMPLEX fornisce un'integrazione BACnet/IP con il sistema Metasys, per automatizzare le condizioni dell'edificio quando viene attivato da un evento di incendio.
  • Integrazioni dei sistemi di illuminazione: l'illuminazione LED e le reti di sensori di partner preferenziali – Cree® e Molex® – sono strettamente integrati con il sistema Metasys per creare comportamenti coordinati di illuminazione che segnalano agli occupanti gli scenari critici degli edifici, come allarmi antincendio, allarmi di intrusione, blocchi ed eventi in codice blu.
  • Centrali antincendio Zettler®: integrano in Metasys i dati provenienti dal sistema antincendio Zettler. Questa integrazione consente a Metasys di fungere da sistema secondario di notifica degli incendi, in grado di allertare più occupanti nell'eventualità di un incendio.
  • Sistemi di gestione dei video di controllo accessi C CURE 9000 e Victor: i driver di integrazione fornitore (VND) vengono aggiunti al sistema Metasys per fornire i dati del sistema di controllo accessi C-CURE 9000 e Gestione video Victor, di Tyco Security Products.

  • ZFR e ZFR Pro Wireless Field Bus: per la gestione wireless di reti di dispositivi Metasys delle famiglie CGM, CVM e FEC e di regolatori di apparati TEC3000.
  • N2: per gestire reti di regolatori di apparati Metasys datati, come UNT, VMA14xx e DX-9100 e dispositivi N2 Open di terze parti.
  • LonWorks: per la gestione delle reti di regolatori LN LonWorks Metasys, regolatori di apparati LonWorks datati come DX-9200 e TCU, nonché dispositivi LonWorks di terze parti.
  • MQTT integration driver: per la gestione della comunicazione bidirezionale tra i controllori di rete e un broker MQTT generico, che consente lo scambio di dati Metasys con le più diffuse piattaforme e le applicazioni IoT.
  • Modbus: per la gestione di reti di dispositivi Modbus di terze parti, come contatori di energia e regolatori di processo.
  • KNX (in precedenza EIB): per la gestione di reti di dispositivi KNX, come tende e controlli di ombreggiamento, luci e contatori.
  • M-Bus (EN 13757-3): per la gestione di reti di dispositivi M-Bus, come i contatori di calore.

Il software del controllore di rete Metasys normalizza i dati recuperati da questi dispositivi di campo collegati in rete in oggetti BACnet, quindi è possibile applicare un insieme comune di processi e servizi di controllo a tutti i dispositivi, in modo unificato.