Utilizzare la tabella seguente per stabilire quel prodotto per utenti ADS/ADX ordinare. La tabella fornisce esempi del numero totale di utenti supportati che possono essere collegati simultaneamente a SMP e Metasys UI.
Tipo ADS/ADX | Esempi di utenti simultanei ADS/ADX | |
---|---|---|
SMP UI | Metasys UI | |
5 utenti ADS/ADS-Lite/OAS |
0 | 5 |
2 | 3 | |
5 | 0 | |
ADX a 10 utenti | 0 | 25 1 |
5 | 20 | |
8 | 17 | |
10 | 15 | |
ADX a 25 utenti | 0 | 25 |
10 | 15 | |
20 | 5 | |
25 | 0 | |
ADX a 50 utenti | 0 | 50 |
10 | 40 | |
25 | 25 | |
50 | 0 | |
ADX a 100 utenti | 5 | 50 2 |
10 | 502 | |
25 | 502 | |
50 | 502 | |
75 | 25 | |
100 | 0 |
Ad esempio, come illustrati in Tabella 1, con un ADS o ADS-Lite a 5 utenti, sono supportati 5 utenti di Metasys UI se non ci sono utenti SMP collegati, oppure 3 utenti di Metasys UI sono supportati se ci sono 2 utenti SMP collegati. Allo stesso modo, con un ADX da 50 utenti, sono supportati 50 utenti di Metasys UI se non ci sono utenti SMP collegati oppure sono supportati 40 utenti di Metasys UI se ci sono 10 utenti SMP collegati. L'unica restrizione agli utenti di Metasys UI si applica ad un ADX da 100 utenti: questo ADX non supporta più di 50 utenti di Metasys UI, a prescindere dal numero di utenti SMP.