Software di migrazione Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-10-04
Product status
Active

Il software di migrazione è l'attuale pacchetto software Metasys per l'aggiornamento di un ADS o ADX esistente alla versione della release corrente e la migrazione dell'ADS o ADX a un diverso numero di utenti. Per esempi, vedere la Tabella 1. I pacchetti di nuovo software Metasys sono identificati da un suffisso -8 del codice prodotto. Vedere Tabella 3 per esempi di codici di migrazione del software.

Tabella 1. Opzioni di migrazione da Release 11.x o precedente a Release 12.0

Da Release 11.x o precedente

Alla Release 12.0

ADS a 5 utenti ADX a 10 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 10 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 25 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 10 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 50 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 10 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 100 utenti
Nota: L'unica offerta di migrazione che si applica all'OAS è la M4-OASSTD-8, che migra dall'OASMIN (OAS Minimum) all'OASSTD (OAS Standard).

Tutte le migrazioni di software richiedono una nuova licenza dopo la migrazione. La licenza del software riflette il numero di utenti e il numero di oggetti per i quali il software è concesso in licenza. Per altre informazioni sulla licenza, vedere la sezione Informazioni sulle licenze.

La seguente tabella elenca la storia dei Server Metasys e dei vari strumenti con le relative date di release e i numeri di release, dall'anno 2013 a oggi.

Tabella 2. Storia delle release del software e degli strumenti Metasys
Data di rilascio Server Metasys1 2 Metasys UI 3 Launcher di Metasys SCT/SCT Pro 4 NAE Update Tool CCT
Gennaio 2013 6.0 N/D 1.1 6.0 6.0 10.0
Giugno 2013 6.1 N/D 1.1 6.1 6.1 10.0
Febbraio 2014 6.5 N/D 1.2 6.5 6.5 10.0
Luglio 2015 7.0 1.5 o 1.5.1 1.3

7.0

7.0 10.1
Dicembre 2015 7.0 1.5 o 1.5.1 1.4 10.0 10.0 10.1
Settembre 2016 8.0 2.0 1.5 11.0 11.0 10.2
Febbraio 2017 8.1 2.1 1.6 11.1 11.1 10.2
Agosto 2017 9.0 3.0 1.6 12.0 12.0 10.3
Dicembre 2018 10.0 4.0 1.7 13.0 13.0 13.0

Settembre 2019

10.1

4.1

1.7

13.2

13.2

13.1

Ottobre 2020 11.0 5.0 2.0 14.0 5 NAE Update Tool continua ad essere un componente dell'installazione di SCT. Tuttavia, incoraggiamo gli utenti a usare SCT Pro al posto di NAE Update Tool. 14.0
Novembre 2020 N/D N/D N/D 14.1 N/D
Maggio 2021 N/D N/D N/D 13,3 e 14,2 N/D
Maggio 2022 12.0 6.0 2.0 15.0 15.0
1 Include ADS, ADX e ADS-Lite.
2 Per informazioni sul controllo fumi Metasys UL864 consultare il documento Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System (LIT-12012487).
3 fa parte dell'installazione del Server Metasys a partire dalla release 8.0.
4 viene installato con SCT Release 13.0 e successive.
5 SCT 14.0 non è più disponibile con il rilascio di SCT 14.1.