Panoramica - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-10-04
Product status
Active

Johnson Controls® offre una varietà di pacchetti software Metasys in grado di soddisfare i requisiti dei siti Metasys.

Oltre alle opzioni software per le nuove installazioni Metasys, offriamo anche pacchetti software di aggiornamento, migrazione e abbonamento per il sito per migliorare ed espandere continuamente i siti Metasys esistenti. Queste varie offerte di software permettono ai clienti di mantenere aggiornato il proprio sito Metasys con le ultime funzionalità, capacità e miglioramenti delle prestazioni che permettono di aumentare il valore del proprio investimento.

L'attuale versione del software varia a seconda del prodotto Metasys. Vedere la Tabella 3 nella Informazioni per l'ordinazione per la versione corrente di ogni prodotto.

Le offerte di software Metasys comprendono quanto segue:

  • Nuovo software: il nuovo software Metasys è disponibile per siti in cui non è installata una versione precedente del software Metasys.
  • Software di aggiornamento: il software di aggiornamento Metasys fornisce l'ultima Version del software per i seguenti prodotti: Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX), Open Application Server (OAS), software di architettura estesa Metasys for Validated Environments (MVE), controllori di rete (NxE85) e LonWorks Control Server (LCS85) su siti con versioni precedenti del software Metasys.
  • Software di migrazione: È possibile utilizzare il software di migrazione Metasys per migrare da una precedente release principale a una più recente e per aumentare o diminuire il numero di utenti sul proprio sito Metasys esistente.
  • Software di funzionalità: il software Metasys include applicazioni aggiuntive che offrono funzionalità ulteriori al sistema Metasys. Per Metasys UI, tali componenti aggiuntivi includono le funzionalità Rilevamento guasti e Triage dei guasti. Per l'Open Application Server (OAS), i componenti aggiuntivi includono dati storici, potenziali aree problematiche e report pianificati. Altre applicazioni sono la conformità a FIPS 140- 2, Active Directory Federation Services (ADFS), un'API per il monitoraggio e il comando del sistema Metasys, e BACnet/SC.
  • Servizi di abbonamento per il sito: un servizio di abbonamento per il sito Metasys fornisce aggiornamenti automatici ed economici di Metasys per uno o tre anni interi a partire dalla data di acquisto.
  • Copia del software: Le riproduzioni su supporto DVD delle offerte software di Metasys sono state interrotte. È ora possibile ottenere il software Metasys in formato elettronico dal Portale delle Licenze.

A seconda del pacchetto, le opzioni software Metasys includono il server Metasys, il controllore di rete, le applicazioni dell'interfaccia utente, gli strumenti di configurazione del sistema e del controllore, le utilità del database e gli strumenti di reportistica. Alcuni pacchetti software Metasys includono il software del database Microsoft® SQL Server®. Vedere Tabella 1 per informazioni specifiche sul prodotto.