Novità - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-10-04
Product status
Active
I seguenti prodotti e codici prodotto sono introdotti in Metasys Release 12.0:
  • Gestione di BACnet/SC:
    • Licenza per l'utilizzo della funzione Gestione BACnet/SC in Metasys UI o Johnson Controls System Configuration Tool (JCT): M4-BACNETSC-0
    • Certificati di crittografia a curva ellittica (ECC) per i dispositivi BACnet/SC:
      Tabella 1. Nuovi certificati ECC per i dispositivi BACnet/SC
      Codice prodotto Descrizione
      M4-JCCA-0
      • Autorità di certificazione (CA) del cliente Johnson Controls solo per i certificati BACnet/SC ECC
      • Scade tra 30 anni
      M4-JCCERT1-0
      • Certificato Johnson Controls ECC - uno (1) in totale
      • Scade tra tre anni
  • Licenza di Site Management Portal (SMP): MS-SMP-6. Alla Release 12.0, SMP UI è una licenza separata disponibile solo per i siti Metasys esistenti e per i siti Metasys Validated Environments (MVE) nuovi o esistenti. Se SMP UI è necessaria per un sito esistente non MVE, deve essere acquistata separatamente. Per i siti MVE, la licenza SMP UI è inclusa nella licenza MVE e non deve essere acquistata separatamente.
  • Licenza per l'uso di Mass Changes Tool (MCT) per generare file di configurazione del client MQ Telemetry Transport (MQTT) per un controllore SNC o SNE.
    Nota: MCT è disponibile attraverso TL-BUNDLEMS-0 e non è venduto singolarmente.
  • Metasys UI Offline ha cambiato denominazione ed è diventato Johnson Controls System Configuration Tool (JCT). Al momento non sono necessari nuovi processi o procedure per il rebranding di JCT. L'installazione e la licenza sono accoppiate a SCT, come avveniva in precedenza con Metasys UI Offline.

Inoltre, a partire dalla Release 12.0 di Metasys, le immagini dei controllori sono fornite e scaricate dai prodotti MS-MULTENG anziché dai prodotti server. Gli abbonamenti includono ora una copia del prodotto MS-MULTENG.

I seguenti prodotti e codici prodotto non fanno più parte di Metasys Release 12.0:

  • Abbonamenti per il solo software Server Metasys ADS/ADX: MS-ADSONLY-SCS, MS-ADSONLY-SC3, MS-ADXONLY-SCS, MS-ADXONLY-SC3, MS-ADX25ONL-SCS, MS-ADX25ONL-SC3, MS-ADX50ONL-SCS, MS-ADX50ONL-SC3, MS-ADX100ON-SCS e MS-ADX100ON-SC3
  • Codici prodotto univoci per ordinare una release precedente del software Server: MS-ADS05U-0P, MS-ADS05U-6P, MS-ADSLA5U-0P, MS-ADSLA5U-6P, MS-ADSLE5U-0P, MS-ADSLE5U-6P, MS-ADX10U-0P, MS-ADX10U-6P, MS-ADX25U-0P, MS-ADX25U-6P, MS-NXE85SW-0P, MS-NXE85SW-6P e MS-15KUPG-0P
  • Riproduzioni su supporto DVD del software Metasys: M4-COPY-OAS, MS-COPY-ADS05U, MS-COPY-ADSL-A, MS-COPY-ADSL-E, MS-COPY-ADX10U, MS-COPY-ADX25U, MS-COPY-ADX50U, MS-COPY-ADX100U, MS-COPY-EREPORT, MS-COPY-EXPORT, MS-COPY-LCS85SW, MS-COPY-MULTENG, MS-COPY-MVE, MS-COPY-NXE85SW, MS-COPY-ODS25K, TL-COPY-CCT e TL-COPY-SCT
  • Metasys Open Data Server (ODS): MS-ODS25K-0, MS-ODS25K-6, MS-ODS25KSQL-0, MS-ODS25KSQL-6, MS-ODS25K-SCS e MS-ODS25K-SC3
  • Energy Essentials: MS-EREPORT-0 e MS-EREPORT-6