Software di migrazione Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Applicazione software - Metasys System - 11.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Language
Italiano

Il software di migrazione è l'attuale pacchetto software Metasys per l'aggiornamento di un ADS o ADX esistente alla versione della release corrente e la migrazione dell'ADS o ADX a un diverso numero di utenti. Per esempi, vedere la Tabella 1. I pacchetti di nuovo software Metasys sono identificati da un suffisso -8 del codice prodotto. Vedere la Tabella 3 per esempi di codici di migrazione del software.

Tabella 1. Opzioni di migrazione da Release 10.x o precedente a Release 11.0

Da Release 10.x o precedente

Alla Release 11.0

ADS a 5 utenti ADX a 10 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 10 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 25 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 10 utenti
ADX a 50 utenti
ADX a 100 utenti
ADX a 50 utenti ADS a 5 utenti
ADX a 10 utenti
ADX a 25 utenti
ADX a 100 utenti

Tutte le migrazioni di software richiedono una nuova licenza dopo la migrazione. La licenza del software riflette il numero di utenti e il numero di oggetti per i quali il software è concesso in licenza. Per altre informazioni sulla licenza, vedere la sezione Informazioni sulle licenze .

La seguente tabella elenca la storia dei server Metasys e dei vari strumenti con le relative date di release e i numeri di release, dall'anno 2013 a oggi.

Tabella 2. Storia delle release del software e degli strumenti Metasys

Data di rilascio

Server Metasys1

Interfaccia utente di Metasys 2

Launcher di Metasys

SCT/SCT Pro

CCT

NAE Update Tool

Gennaio 2013

6.0

N/D

1.3

6.0

10.0

6.0

Giugno 2013

6.1

N/D

1.3

6.1

10.0

6.1

Febbraio 2014

6.5

N/D

1.4

6.5

10.0

6.5

Ottobre 2015

7.0

1.5 o 1.5.1

1.4

7.0

10.1

7.0

Dicembre 2015

7.0

1.5 o 1.5.1

1.4

10.0

10.1

7.0

Settembre 2016

8.0

2.0

1.5

11.0

10.2

11.0

Febbraio 2017

8.1

2.1

1.6

11.1

10.2

11.1

Agosto 2017

9.0

3.0

1.7

12.0

10.3

12.0

Dicembre 2018

10.0,

4.0

1.7

13.0

13.0

13.0

Settembre 2019

10.1

4.1

1.7

13.2

13.1

13.2

Ottobre 2020

11.0

5.0

2.0

14.0

14.0

14.0

1 Include ADS, ADX e ADS-Lite.
2 L'interfaccia utente di Metasys fa parte dell'installazione del server Metasys a partire dalla release 8.0.
3 SCT Pro viene installato con SCT Release 13.0 e successive.