Panoramica - Metasys - LIT-12011703 - Applicazione software - Metasys System - 11.0

Bollettino del prodotto delle opzioni di acquisto del software del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Johnson Controls® offre una varietà di pacchetti software Metasys in grado di soddisfare i requisiti dei siti Metasys.

Oltre alle opzioni software per le nuove installazioni Metasys, offriamo anche pacchetti software di aggiornamento, migrazione e abbonamento per il sito per migliorare ed espandere continuamente i siti Metasys esistenti. Queste varie offerte di software permettono ai clienti di mantenere aggiornato il proprio sito Metasys con le ultime funzionalità, capacità e miglioramenti delle prestazioni che permettono di aumentare il valore del proprio investimento.

L'attuale versione del software varia a seconda del prodotto Metasys. Vedere la Tabella 3 nella Informazioni per l'ordinazione per la versione corrente di ogni prodotto.

Le offerte di software Metasys comprendono quanto segue:

  • Nuovo software: il nuovo software Metasys è disponibile per siti in cui non è installata una versione precedente del software Metasys.

  • Software di aggiornamento: il software di aggiornamento Metasys fornisce l'ultima Version del software per i seguenti prodotti: Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX), Open Application Server (OAS), software di architettura estesa Metasys for Validated Environments (MVE), controllori di rete (NxE85) e LonWorks Control Server (LCS85) su siti con versioni precedenti del software Metasys.

  • Software di migrazione: il software di migrazione Metasys permette di migrare da una precedente release principale a una più recente e di aumentare o diminuire il numero di utenti sul proprio sito Metasys esistente.

  • Software di funzionalità: il software Metasys include applicazioni aggiuntive che offrono funzionalità ulteriori al sistema Metasys. Per l'interfaccia utente di Metasys, tali componenti aggiuntivi includono le funzionalità Fault Detection e Fault Triage. Per l'Open Application Server (OAS), i componenti aggiuntivi includono dati storici, potenziali aree problematiche e report pianificati. Altre applicazioni sono la conformità a FIPS 140-2, Active Directory Federation Services (ADFS) e un'API per il monitoraggio e il comando del sistema Metasys.

  • Servizi di abbonamento per il sito: un servizio di abbonamento per il sito Metasys fornisce aggiornamenti automatici ed economici di Metasys per uno o tre anni interi a partire dalla data di acquisto.

  • Copia del software: la copia del software è un duplicato del software disponibile per i clienti che desiderano una riproduzione su DVD dell'attuale pacchetto software Metasys da conservare presso il sito Metasys.

A seconda del pacchetto, le opzioni software Metasys includono il server Metasys, il controllore di rete, le applicazioni dell'interfaccia utente, gli strumenti di configurazione del sistema e del controllore, le utilità del database e gli strumenti di reportistica. Alcuni pacchetti software Metasys includono il software del database Microsoft® SQL Server®. Vedere Tabella 1 per informazioni specifiche sul prodotto.