Le seguenti tabelle forniscono i codici prodotto per ordinare nuovo software, aggiornamenti, migrazioni e abbonamenti per il sito.
- Tabella 1: fornisce i dettagli del pacchetto software Metasys, incluso il numero di utenti e il software di database SQL Server richiesto. Il software ADS e ADS-Lite richiede una piattaforma di computer desktop, mentre il software ADX e NAE85 richiede una piattaforma server completa.
- Tabella 2: elenca il software incluso o abilitato per i pacchetti software di base.
- Tabella 3: mostra i pacchetti di servizi nuovi, di aggiornamento, di migrazione e di abbonamento per il sito disponibili alla release corrente.
I codici prodotto di base descritti nella Tabella 1 non sono pacchetti software ordinabili. Vedere la Tabella 3 e la Tabella 4 per i codici prodotto completi per i pacchetti software Metasys disponibili alla Release 11.0. Per ulteriori informazioni sui requisiti di licenza del software, fare riferimento all'appendice Microsoft® Windows® Operating System and SQL Server Software License Requirements del Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
Codice prodotto di base (senza suffisso del codice prodotto) |
Numero massimo di utenti |
Requisiti del software del database SQL Server |
|||
---|---|---|---|---|---|
SMP UI 1 |
Interfaccia utente di Metasys1 |
SQL Server Express Software richiesto 2 (Incluso) 3 |
Software database SQL Server completo richiesto 4 (acquistato separatamente) |
Software database SQL Server completo richiesto4 (Incluso) |
|
MS-ADS05U 2 |
5 |
5 |
X |
||
MS-ADX10U 4 |
10 |
25 |
X |
||
MS-ADX10SQL 4 |
10 |
25 |
X |
||
MS-ADX25U 4 |
25 |
25 |
X |
||
MS-ADX25SQL 4 |
25 |
25 |
X |
||
MS-ADX50U 4 |
50 |
50 |
X |
||
MS-ADX50SQL2 4 |
50 |
50 |
X |
||
MS-ADX50SQL 4 |
50 |
50 |
X |
||
MS-ADX100U 4 |
100 |
50 |
X |
||
MS-ADX100SQL2 4 |
100 |
50 |
X |
||
MS-ADSLA5U 2 |
5 |
5 |
X |
||
MS-ADSLE5U 2 |
5 |
5 |
X |
||
M4-OASSTD |
5 |
5 |
X |
||
M4-OASMIN |
5 |
5 |
X |
||
MS-ODS25K (Solo Release 10.1) |
5 |
N/D |
X |
||
MS-ODS25KSQL (Solo Release 10.1) |
5 |
N/D |
X |
||
MS-NXE85 4 |
10 |
N/D |
X |
||
MS-LCS85 4 |
10 |
N/D |
X |
Codice prodotto di base (senza suffisso del codice prodotto) |
Software Metasys incluso con il prodotto di base |
Software Metasys acquistato separatamente |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metasys Database Manager |
Reportistica avanzata |
Immagini del controllore di rete incluse per unità nuove, aggiornamenti, migrazioni e abbonamenti |
SCT, CCT |
Metasys Export Utility (Facoltativo) |
Energy Essentials (Facoltativo) |
Fault Detection e Fault Triage (Facoltativo) |
|
MS-ADS05U |
X |
X |
X |
X |
X |
||
MS-ADX10U |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX10SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX25U |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX25SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX50U |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX50SQL2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX50SQL |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX100U |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADX100SQL2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
MS-ADSLA5U |
X |
X |
X |
X |
X |
||
MS-ADSLE5U |
X |
X |
X |
X |
X |
||
M4-OASSTD |
X |
X |
X |
X |
|||
M4-OASMIN |
X |
X |
X |
||||
MS-ODS25K (Solo Release 10.1) |
X |
X |
X |
X |
|||
MS-ODS25KSQL (Solo Release 10.1) |
X |
X |
X |
X |
|||
MS-NXE85 |
X |
||||||
MS-LCS85 |
X |
||||||
MS-MULTENG |
X |
Tabella 3 fornisce i codici prodotto per ordinare i pacchetti software Metasys nuovi, di aggiornamento, di migrazione e di abbonamento per il sito che sono disponibili per la Release 11.0. (Vedere la Tabella 1 per ulteriori informazioni. in merito al software incluso nei pacchetti software Metasys).
Codice prodotto di base |
Descrizione dei prodotti |
Versione release corrente |
Nuovo software Codice prodotto (-0=release corrente oppure -0P=release precedente [9.0]) |
Software di aggiornamento Codice prodotto (-6=release corrente oppure -6P=release precedente [9.0]) |
Software di migrazione Codice prodotto |
Servizio di abbonamento per il sito Codice prodotto SCS=1 anno SC3 = 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-ADS05U 5 |
Application and Data Server con SQL Server Express 2017 CU 17 incluso (5 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-0P |
MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-6P |
MS-ADS05U-8 |
MS-ADS05U-SCS 6 MS-ADS05U-SC3 6 |
MS-ADX10U5 |
Extended Application and Data Server (10 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-0P |
MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-6P |
MS-ADX10U-8 |
MS-ADX10U-SCS 6 MS-ADX10U-SC3 6 |
MS-ADX10SQL5 |
Extended Application and Data Server con software SQL Server 2017 incluso 8 (10 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX10SQL-0 |
MS-ADX10SQL-6 |
MS-ADX10SQL-8 |
|
MS-ADX25U5 |
Extended Application and Data Server (25 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX25U-0 MS-ADX25U-0P |
MS-ADX25U-6 MS-ADX25U-6P |
MS-ADX25U-8 |
MS-ADX25U-SCS 6 MS-ADX25U-SC3 6 |
MS-ADX25SQL5 |
Extended Application and Data Server con software SQL Server 2017 incluso 8 (25 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX25SQL-0 |
MS-ADX25SQL-6 |
MS-ADX25SQL-8 |
|
MS-ADX50U5 |
Extended Application and Data Server (50 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX50U-0 |
MS-ADX50U-6 |
MS-ADX50U-8 |
MS-ADX50U-SCS 6 MS-ADX50U-SC3 6 |
MS-ADX50SQL5 |
Extended Application and Data Server con software SQL Server 2017 incluso;8 per l'uso su server con processore singolo/4 core (50 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX50SQL-0 |
MS-ADX50SQL-6 |
MS-ADX50SQL-8 |
|
MS-ADX50SQL25 |
Extended Application and Data Server con licenza software SQL Server 2017 inclusa;8 per l'uso su server con doppio processore/8 core 9 (50 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX50SQL2-0 |
MS-ADX50SQL2-6 |
MS-ADX50SQL2-8 |
|
MS-ADX100U5 |
Extended Application and Data Server (100 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX100U-0 |
MS-ADX100U-6 |
MS-ADX100U-8 |
MS-ADX100U-SCS 6 MS-ADX100U-SC3 6 |
MS-ADX100SQL25 |
Extended Application and Data Server con licenza software SQL Server 2017 inclusa;8 per l'uso su server con doppio processore/8 core9 (100 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADX100SQL2-0 |
MS-ADX100SQL2-6 |
MS-ADX 100SQL2-8 |
|
MS-ADSLE5U 10 |
Application and Data Lite-E Server (5 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADSLE5U-0 |
MS-ADSLE5U-6 |
MS-ADS05U-8 |
|
MS-ADSLA5U 11 |
Application and Data Lite-A Server (5 utenti) |
Release 11.0 |
MS-ADSLA5U-0 |
MS-ADSLA5U-6 |
||
M4-OASSTD |
Open Application Server per l'uso su un computer desktop o su una piattaforma server completa; 25.000 oggetti; supporto per due controllori (5 utenti) |
Release 11.0 |
M4-OASSTD-0 |
M4-OASSTD-6 |
M4-OASSTD-8 |
M4-OASSTD-SCS 12 M4-OASSTD-SC312 |
M4-OASMIN |
Open Application Server per l'uso su un computer desktop o su una piattaforma server completa; 25.000 oggetti; nessun controllore supportato (5 utenti) |
Release 11.0 |
M4-OASMIN-0 |
M4-OASMIN-6 |
||
MS-ODS25K5 (Solo Release 10.1) |
Open Data Server per l'uso su un computer desktop o su una piattaforma server completa; 25.000 oggetti (5 utenti) |
Release 10.1 |
MS-ODS25K-0 |
MS-ODS25K-6 |
MS-ODS25K-SCS6 MS-ODS25K-SC36 |
|
MS-ODS25KSQL5 (Solo Release 10.1) |
Open Data Server con licenza software SQL Server 2014 SP3 inclusa; per l'uso su una piattaforma server completa; 25.000 oggetti (5 utenti) |
Release 10.1 |
MS-ODS25KSQL-0 |
MS-ODS25KSQL-6 |
||
M4-ADFS |
Licenza di Active Directory Federation Services (ADFS) per l'uso su un server Metasys o su un controllore NAE85 o LCS85 (5 utenti) |
Release 11.0 |
M4-ADFS-0 |
|||
MS-MVE 13 |
Metasys for Validated Environments per l'uso su una piattaforma server completa (da 10 a 100 utenti, abbinato all'unità ADX installata) |
Release 11.0 |
MS-MVE-0 |
MS-MVE-6 |
MS-MVE-SCS MS-MVE-SC3 |
|
MS-MULTENGSW |
Immagini del controllore di rete per tutti i dispositivi SNE, SNC, NAE, NIE ed NCE di un sito (non include il software NxE85) |
Release 9.0.8 o 11.0 14 |
MS-MULTENGSW-6 |
|||
MS-MULTENG |
Abbonamento al software dell'immagine del controllore di rete per tutti i dispositivi SNE, SNC, NAE, NIE ed NCE di un sito (non include il software NxE85) |
Release 9.0.8 o 11.0 14 |
MS-MULTENG-SCS MS-MULTENG-SC3 |
|||
Immagine del controllore per un NAE85 (soltanto). L'unità MS-NXE85SW standard supporta sino a 10.000 punti. Il modello NIE85 non è più disponibile. La funzionalità NIE85 è fornita da NAE85 con integrazioni VND. |
Release 11.0 |
MS-NXE85SW-0 |
MS-NXE85SW-6 |
MS-NXE85SW-SCS MS-NXE85SW-SC3 |
||
Immagine del controllore per un LCS85 (soltanto). Viene distribuito con una licenza per 10.000 punti. |
Release 11.0 |
MS-LCS85SW-0 |
MS-LCS85SW-6 |
MS-LCS85SW-SCS MS-LCS85SW-SC3 |
||
MS-15KUPG |
Aumenta il numero di punti di altri 15.000 per dispositivi NXE85 o LCS85. 17 |
Release 11.0 |
MS-15KUPG-0 |
MS-15KUPG-6 |
||
M4-FAULT |
Software di Fault Detection per l'interfaccia utente di Metasys. |
Release 11.0 |
M4-FAULT-0 |
|||
M4-TRIAGE |
Software di Fault Triage per l'interfaccia utente di Metasys. Richiede la licenza M4-FAULT. |
Release 11.0 |
M4-TRIAGE-0 |
|||
M4-ADFS18 |
Software che aggiunge la capacità Active Directory Federated Service ai dispositivi ADS, ADS-Lite, ADX o OAS. |
Release 11.0 |
M4-ADFS-0 |
|||
M4-FIPS 18 |
Software che aggiunge la conformità alla Federal Information Processing Standard Publication 140-2, (FIPS PUB 140-2) al server Metasys e ai controllori NAE85 o LCS85. |
Release 11.0 |
M4-FIPS-0 |
|||
MS-EXPORT5 |
Software Metasys Export Utility |
Release 11.0 |
MS-EXPORT-0 |
MS-EXPORT-6 |
||
MS-EREPORT |
Software Energy Essentials |
Release 11.0 |
MS-EREPORT-0 |
MS-EREPORT-6 |
||
M4-OASHIST |
Modulo aggiuntivo OAS Historical Data |
Release 11.0 |
M4-OASHIST-0 |
|||
M4-OASPPA |
Modulo aggiuntivo OAS Potential Problem Areas (PPA) |
Release 11.0 |
M4-OASPPA-0 |
|||
M4-OASSCHRPT |
Modulo aggiuntivo OAS Scheduled Reports |
Release 11.0 |
M4-OASSCHRPT-0 |
|||
M4-APIMOCMD |
API di monitoraggio e comando |
Release 11.0 |
M4-APIMOCMD-0 |
|||
TL-SCT 19 |
Software dello Strumento di configurazione del sistema |
Release 14.0 |
TL-SCT-0 |
TL-SCT-6 |
||
TL-CCT19 |
Software del Controller Configuration Tool con pacchetto di dispositivi bus SA di Johnson Controls |
Release 14.0 |
TL-CCT-0 |
TL-CCT-6 | ||
MS-FCP |
File pacchetto controllore di campo Metasys |
Release 3.0 |
MS-FCP-0 |
Tabella 4 fornisce i codici prodotto per l'ordinazione della copia del software alla Release 11.0. Come prerequisito per ordinare copie del software Metasys, si dovrebbe avere in precedenza ordinato il prodotto di base elencato nella Tabella 1 e nella Tabella 2. Questi DVD non contengono software licenziato.
Codice prodotto |
Descrizione dei prodotti |
---|---|
MS-COPY-ADS05U |
Riproduzione su DVD del prodotto ADS05U, senza licenza (non include SQL Server; per 5 utenti) |
MS-COPY-ADX10U |
Riproduzione su DVD del prodotto ADX10U, senza licenza (non include SQL Server; per 10 utenti) |
MS-COPY-ADX25U |
Riproduzione su DVD del prodotto ADX25U, senza licenza (non include SQL Server; per 25 utenti) |
MS-COPY-ADX50U |
Riproduzione su DVD del prodotto ADX50U, senza licenza (non include SQL Server; per 50 utenti) |
MS-COPY-ADX100U |
Riproduzione su DVD del prodotto ADX100U, senza licenza (non include SQL Server; per 100 utenti) |
MS-COPY-ADSL-A |
Riproduzione su DVD del prodotto ADSLA5U, senza licenza (non include SQL Server; per 5 utenti) |
MS-COPY-ADSL-E |
Riproduzione su DVD del prodotto ADSLE5U, senza licenza (non include SQL Server; per 5 utenti) |
M4-COPY-OAS |
Riproduzione su DVD del prodotto OAS, senza licenza |
MS-COPY-ODS25K |
Riproduzione su DVD del prodotto ODS25K (non include SQL Server; per 5 utenti; 25.000 oggetti) |
MS-COPY-MVE |
Riproduzione su DVD del prodotto MVE, senza licenza; non include il software ADX Server. |
MS-COPY-MULTENG |
Riproduzione su DVD delle immagini del controllore di rete, senza licenza. Limitato ai clienti che hanno ordinato MS-MULTENG o un prodotto ADS/ADX. |
MS-COPY-NXE85SW |
Riproduzione su DVD del prodotto NAE85, senza licenza |
MS-COPY-LCS85SW |
Riproduzione su DVD del prodotto LCS85, senza licenza |
MS-COPY-EXPORT |
Riproduzione su DVD del prodotto Metasys Export Utility, senza licenza |
MS-COPY-EREPORT |
Riproduzione su DVD del prodotto Energy Essentials, senza licenza |
TL-COPY-SCT |
Riproduzione su DVD del prodotto SCT, senza licenza |
TL-COPY-CCT |
Riproduzione su DVD del prodotto CCT, senza licenza |
Tabella 5 fornisce i codici prodotto per l'ordinazione dell'aggiornamento al sistema operativo Windows® Embedded Standard 2009 (WES2009) per i controllori di rete MS-NxE55xx-1.
Codice prodotto |
Release applicabili |
Descrizione |
---|---|---|
MS-NXE5-1WES-10 |
Da Release 7.0.4 a Release 9.0 |
10 licenze - aggiornamento del sistema operativo da Windows XP Embedded a WES2009 |
MS-NXE5-1WES-25 |
Da Release 7.0.4 a Release 9.0 |
25 licenze - aggiornamento del sistema operativo da Windows XP Embedded a WES2009 |
MS-NXE5-1WES-50 |
Da Release 7.0.4 a Release 9.0 |
50 licenze - aggiornamento del sistema operativo da Windows XP Embedded a WES2009 |
MS-NXE5-1SWO-6 |
Da Release 7.0.4 a Release 9.0 |
Solo software (senza licenze) - software di aggiornamento per software acquistato in precedenza e numeri di parte di licenza MS-NXE5-1WES-xx. |