Specifiche | Descrizione |
---|---|
Alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa) |
Consumo elettrico |
Tipico 10 VA, massimo 14 VA1 Nota: la funzione USB non è attualmente supportata.
|
Alimentazione |
I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 35 mA. Quantità 1 situata nei morsetti Universal IN - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili) |
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) Stoccaggio: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) |
Controllori di rete |
Modelli M4 -CVM: Tutti i modelli di controllore di rete M4 -CVE03050-0P: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo. |
Protocollo di comunicazione |
Modelli M4 -CVM: Supporta anche soluzioni wireless BACnet MS/TP, N2, Zigbee (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo. M4 -CVE03050-0P: BACnet/SC o BACnet/IP |
Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP |
Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127 |
Numero del regolatore Ethernet |
3 selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999 |
Indirizzo dispositivo per N2 | Indirizzo decimale impostato usando tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 1-254 |
Bus di comunicazione |
Modelli M4 -CVM: BACnet MS/TP (predefinito), N2. I regolatori della serie CV supportano la funzionalità wireless per il bus FC e per i sensori con hardware aggiuntivo. Bus FC a 3 fili tra il regolatore di supervisione e i regolatori di apparati
Nota: Per maggiori informazioni, consultare i documenti
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
.
M4 -CVE03050-0P: BACnet/IP (predefinito); BACnet/SC due porte Ethernet; 10/100 Mbps; connettore RJ-45 a 8 pin Tutti i modelli della serie CV: Bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus |
Processore |
Microregolatore Renesas RX64M a 32 bit |
Memoria |
16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM |
Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale |
Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del regolatore viene interrotta. |
Capacità di ingresso e di uscita |
3 - Ingressi universali: definiti come 0-10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario 2 - Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC 3 - Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) |
Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita configurabile (CO) |
Modalità di ingresso analogico UI: Risoluzione a 15 bit sulle interfacce utente Modalità di uscita analogica CO: 0–10 VDC ± 200 mV |
Sensore differenziale della pressione dell'aria |
Intervallo: da -2" a 2" H2O Caratteristiche di prestazioni: L'accuratezza in condizioni operative di aria ambiente è di regola: +/- 0,5% pollici di Fondo scala della colonna d'acqua L'accuratezza tipica a pressione zero (nulla) è +/0,0006" di colonna d'acqua |
Valori nominali attuatore |
4 N-m (35 lb-poll.) lunghezza minima dell'albero = 44 mm (1-3/4") (se in dotazione) |
Terminazioni |
Ingressi/uscite: Morsetto a innesto Bus FC, bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili Porte modulari bus FC e bus SA: Spinotti modulari RJ-12 a 6 pin Nota: Il morsetto del bus FC e la porta bus FC sono disponibili solo nei modelli CVM
|
Montaggio |
Si monta sull'albero della serranda utilizzando una sola vite di arresto e sul condotto con una sola vite di montaggio |
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente Classe di protezione: IP20 (IEC529) |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) |
165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5" x 4,92" x 2,9") Da centro dell'hub di uscita a centro del distanziatore prigioniero: 135 mm (5-5/16") |
Peso |
0,69 kg (1,52 lb) |
Conformità |
Stati Uniti: omologazione, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia. Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A. Adatto per l'uso in altri spazi con aria ambiente (plenum) in conformità con la sezione 300.22 (C) del National Electrical Code. |
Canada: omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione. Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
|
Europa: marchio CE - Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. |
Australia e Nuova Zelanda: marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ. |
|
BACnet International: Omologati e certificati dai BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo il protocollo Version 18 dei BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato sullo standard ANSI/ASHRAE 135-2020 |
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.