Specifiche tecniche della serie CG - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabella 1. Specifiche tecniche per i regolatori serie CG
Specifiche Descrizione

Alimentazione

24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa)

Consumo elettrico

Modelli M4 -CGM: Massimo 14 VA

Modelli M4 -CGE: Massimo 15 VA
Nota: la funzione USB non è attualmente supportata.

Alimentazione

I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA.

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090:

Due morsetti fonti di alimentazione da +15 VDC situati nei morsetti Universal IN per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060:

Un morsetto fonte di alimentazione da + 15VDC situato nei morsetti Universal IN - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

Condizioni ambientali

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10 a 90% RH senza condensa

Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5 a 95% RH senza condensa

Controllori di rete supportati

Modelli M4 -CGM: Tutti i modelli di controllore di rete

Modelli M4 -CGE: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo.

Protocollo di comunicazione

Modelli M4 -CGM: Supporta anche soluzioni wireless BACnet MS/TP, N2, ZFR (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo.

Modelli M4 -CGE: BACnet/IP o BACnet/SC

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP

Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127
Indirizzo dispositivo per N2 Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 1-254
Numero dei regolatori Ethernet Tre selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999

Bus di comunicazione

Modelli M4 -CGM

BACnet MS/TP (predefinito); N2

Bus FC a 3 fili tra il regolatore di supervisione e i regolatori di apparati

Modelli M4 -CGE

BACnet/IP (predefinito); BACnet/SC

due porte Ethernet; 10/100 Mbps; connettore RJ-45 a 8 pin

Tutti i modelli M4 -CG

Bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus.

Processore

Microregolatore Renesas® a 32 bit RX64M

Memoria

16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM

Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale

Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del regolatore viene interrotta.

Capacità di ingresso e di uscita

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090

7 - Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

2 - Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4 - Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2 - Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA

3 - Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060

3 - Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

1 - Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4 - Uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

2 - Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita analogica (AO)

Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit

Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Terminazioni

Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili

Bus FC, bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili

Porte modulari bus FC e bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Nota: Il morsetto del bus FC e la porta bus FC sono disponibili solo nei modelli CGM

Montaggio

Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (consigliato), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel regolatore

Involucro

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente

Classe di protezione: IP20 (IEC529)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 7-1/2" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio.

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 6" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: Lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2") sulla parte superiore, inferiore e frontale del regolatore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.

Peso

M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0,29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0,4 kg (0,89 lb)

M4 -CGM09090-0H, M4 -CGE09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb)

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia

Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

 

Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione

Conformità Industry Canada, ICES-003



Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: Omologati e certificati dai BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo il protocollo Version 18 dei BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) basato sullo standard ANSI/ASHRAE 135-2020

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.
1 I valori VA non includono alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite configurabili (CO) o alle uscite binarie (BO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni CO o BO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).