Specifiche tecniche dei moduli di espansione XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabella 1. Specifiche tecniche
Specifiche Descrizione

Alimentazione

24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa)

Consumo elettrico

Massimo 14 VA
Nota: La valutazione VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).

Alimentazione

I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA.
Nota: Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060.
  • M4- XPM09090-0: Quantità 2 situata nei morsetti ingresso universale per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili).
  • M4- XPM04060-0: Quantità 1 situata nei morsetti ingresso universale per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili).

Condizioni ambientali

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10% a 90% RH senza condensa

Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5% a 95% RH senza condensa

Controllori di rete

Tutti i modelli di controllore di rete

Protocollo di comunicazione

BACnet MS/TP; supporta anche soluzioni wireless Zigbee (su bus FC e per sensori) con hardware aggiuntivo.

I moduli di espansione XPM supportano la funzionalità wireless Zigbee per il bus FC e per i sensori con hardware aggiuntivo.

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP

Indirizzo decimale impostato con tre selettori rotanti; indirizzi validi per i regolatori 4-127

Bus di comunicazione

RS-485

Bus FC a 3 fili tra il regolatore di supervisione e i moduli di espansione

Bus SA a 4 fili tra regolatore di apparati, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal regolatore di apparati) ai dispositivi bus.

Processore

Microregolatore Renesas® a 32 bit RX64M

Memoria

16 MB di memoria flash e 8 MB di SDRAM

Capacità di ingresso e di uscita

Ingressi universali: definiti come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario

Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

Uscite configurabili: definite come BO Triac a 0-10 VDC o 24 VAC @500 mA

Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA

Uscite binarie: definite come Triac a 24 @ 500 mA VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

Risoluzione ingresso universale (UI)/accuratezza uscita analogica (AO)

Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit

Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Terminazioni

Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili

Bus SA/FC e alimentazione: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 2 fili

Porta bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Montaggio

Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (consigliato), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel regolatore

Involucro

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente

Classe di protezione: IP20 (IEC529)

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

XPM09090-0: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 7-1/2" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio

XPM04060-0 e XPM18000-0: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8" x 6" x 1-3/4") comprensivi di morsetti e clip di montaggio
Nota: L'area di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2") sulla parte superiore, inferiore e frontale del regolatore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.

Peso

XPM09090-0: 0,5 kg (1,1 lb)

XPM04060-0 e XPM18000-0: 0,29 kg (0,64 lb)

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia

Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

 

Canada: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione

Conformità Industry Canada, ICES-003



Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: Omologati e certificati dai BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo il protocollo Version 18 dei BACnet Smart Actuator (B-SA) basato sullo standard ANSI/ASHRAE 135-2020

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.