Prodotti correlati - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Per informazioni sul sistema Metasys e prodotti correlati, fare riferimento al documento Metasys System Product Bulletin (LIT-1201526) .

Controller Configuration Tool (CCT)

Il CCT è usato insieme al sistema Metasys per configurare, simulare e mettere in servizio i controllori per apparati.

Per informazioni sull'utilizzo del CCT per la configurazione, la simulazione e la messa in servizio dei controllori per apparati CGM e CVM, fare riferimento al documento Controller Configuration Tool (CCT) Catalog Page (LIT-1900386).

Gateway MAP (protocollo di accesso mobile)

Il Gateway MAP è un server Web tascabile che fornisce un'interfaccia utente wireless mobile ai controllori e ai termostati e controllori per apparati a marchio Johnson Controls e SMART Equipment.

Per ulteriori informazioni sul Gateway MAP, fare riferimento al documento Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

Strumento portatile di bilanciamento VAV

Lo strumento portatile di bilanciamento VAV consente di impostare i parametri per le applicazioni VAV che risiedono sui controllori per apparati serie CV.

Per ulteriori informazioni sullo strumento portatile di bilanciamento VAV, fare riferimento al documento Handheld VAV Balancing Tool Catalog Page (LIT-1090348).

Sensori di rete

L'offerta di sensori di rete serie NS comprende i Sensori di zona di rete serie NS e i Sensori di rete aria di mandata serie NS. I sensori di zona di rete della serie NS sono progettati per funzionare direttamente con i controllori per apparati Metasys .

Per ulteriori informazioni sulle applicazioni dei prodotti, informazioni per l'ordinazione e specifiche tecniche, fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

Sistema di bus di campo wireless serie WNC1830/ZFR183x Pro

Il sistema di bus wireless da campo serie WRG1830/ZFR183x Pro (ZFR Pro) offre una piattaforma wireless per i controllori BACnet MS/TP che utilizzano il protocollo BACnet su banda ISM wireless a 2,4 GHz. Per ulteriori informazioni fare riferimento al documento WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).