I regolatori serie CG e CV comunicano utilizzando diversi protocolli di comunicazione a seconda del modello e della configurazione. I regolatori CGE e CVE comunicano utilizzando i protocolli di comunicazione BACnet/SC o BACnet/IP. I regolatori CGM e CVM possono comunicare utilizzando BACnet MS/TP, N2 o ZFR wireless.
Se si carica un'applicazione configurata per la comunicazione N2 su un regolatore CGM, questa comunica automaticamente attraverso N2. I regolatori sono altrimenti impostati per opzione predefinita sulla comunicazione MS/TP. Se si collega un router bus di campo wireless ZFR Pro al regolatore CGM all'accensione iniziale, questo entra automaticamente in modalità wireless. Questo consente allo stesso regolatore di supportare più protocolli di comunicazione senza la necessità di acquistare un modello speciale per ogni protocollo e senza un'ulteriore configurazione manuale. I regolatori di apparati in modalità di comunicazione BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP sono dispositivi conformi alla rete BACnet.
I moduli di espansione XPM comunicano usando BACnet MS/TP o Zigbee® wireless usando un router bus di campo ZFR/ZFR Pro Wireless (solo sul bus FC). Per impostazione predefinita, i moduli di espansione XPM comunicano utilizzando il protocollo BACnet MS/TP.
Il protocollo BACnet MS/TP è uno standard per il controllo degli edifici di ANSI, ASHRAE e dell'International Standards Organization (ISO).
È possibile utilizzare i regolatori CGM e CVM come sostituti funzionali dei regolatori N2 tradizionali. I modelli di regolatori di apparati MS/TP compatibili N2 offrono un percorso di aggiornamento e modernizzazione conveniente per i clienti che posseggono già regolatori N2.
È inoltre possibile installare i regolatori CGM e CVM in un'applicazione wireless utilizzando un router bus di campo wireless ZFR/ZFR Pro, vedere Prodotti correlati.